contactusurl/tr-tr/seals/searchSonuç YokAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?SatıcıDistribütörOfficial DealerPremium Partneradresleradresler,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Orkot® ürünü termoset reçine, dengeli dağıtılmış katı yağlayıcılar ve diğer katkı maddeleri emdirilmiş teknik kumaşlardan oluşan bir kompozittir. Orkot® rulmanlar geleneksel metal rulmanlara kıyasla önemli avantajlara sahiptir. Tüm rulmanlar; kuru ve sınırlı yağlamalı ortamlarda rakipsiz bir performans sunmalarını sağlayan tutarlı boyutlara, mükemmel bir aşınma direncine ve sıra dışı düşük sürtünme özelliklerine sahiptir. Tuzlu suda hiç şişme yapmadıklarından dolayı denizcilik ve hidrogüç uygulamaları için idealdir.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
2 - 3000 mm
S: 80 D: 40 MPa
-60°C +250°C
6 m/s
0.079 - 118 in
S: 11600 D: 5800 psi
-76°F +482°F
20 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs