En Güncel İnovasyonlar
İnovasyon, Trelleborg'un temel değerlerinden biridir ve yaptığımız her işte yenilikçi düşünceyi proaktif olarak uygulamayı hedefliyoruz.
Rekabet avantajı yaratan gelişmelere sürekli öncülük ediyoruz. Amacımız sadece ürünler ve işlevlerin yanı sıra süreçler, uygulamalar ve hizmetlerle gündemi oluşturmak değil; farklı düşünmek, yeniliklere odaklanarak her gün yeni ve yaratıcı bir şekilde çalışmaktır.
Trelleborg Sealing Solutions'da inovasyon faaliyetlerimiz Müşterilerimizle yakın işbirliği içinde ve onların değişen ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler ve uygulamalar yaratmaya odaklanmaktadır Geleceğin Mühendisliği için Çözümler, Trelleborg Sealing Solutions'ın inovasyonlarının iş başında olduğunu göstermektedir!
-
Stefa® Mini Radial Shaft SealsAccelerate Robot Performance nowOur seals are specifically engineered to meet the complexities of modern robotic applications, offering exceptional sealing performance, space-saving designs, and robust durability.
-
Stefa® HiSpin® EV40Boost EV Efficiency with Phase-Shifted-Wave Technology nowOur advanced elastomer radial shaft seal, designed for high-speed electric motors, utilizes patented Phase-Shifted-Wave Technology to deliver exceptional performance across a wide range of lubrication conditions.
-
FlexCoat™ NGPFAS içermeyen* Kaplama Teknolojisi ile Sürtünmeyi Şimdi En Aza İndirinElastomer contalar doğal olarak yapışkandır, bu da birbirlerine yapışmalarına ve performansı etkilemelerine neden olabilir. Bunu çözmek için, montaj veya kullanım sırasında sürtünmeyi azaltmak ve yapışmayı önlemek için genellikle kaplamalar uygulanır, bu da conta ömrünü ve ekipman performansını artırır.
-
WaterPro® EPDM malzemelerKritik Seviyedeki Doğal Kaynakları Şimdi Koru
-
Stefa® Yüksek basınca dayanıklı Döner Şaft KeçeleriZorlu Koşullar için Emsalsiz PerformansYüksek basınca maruz kalan döner ekipmen uygulamalarına özel hazırlanmış çözümlerle daha uzun servis ömrü ve geliştirilmiş performans
-
H2Pro™ ZLT & EBT25Sürdürülebilir Teknoloji için İnovasyonu HızlandırınZorlu hidrojen uygulamaları için özel olarak tasarlanmış malzemeler.
Stefa® Mini Radial Shaft Seals
Accelerate Robot Performance now
Our seals are specifically engineered to meet the complexities of modern robotic applications, offering exceptional sealing performance, space-saving designs, and robust durability.
Accelerate Robot Performance now
Boost EV Efficiency with Phase-Shifted-Wave Technology now
PFAS içermeyen* Kaplama Teknolojisi ile Sürtünmeyi Şimdi En Aza İndirin
Kritik Seviyedeki Doğal Kaynakları Şimdi Koru
Zorlu Koşullar için Emsalsiz Performans
Hassas Elektrikli Bileşenleri Koruyun
Orkot® C620 kompozit teknolojisinin sınırlarını zorluyor...
Sürdürülebilir Teknoloji için İnovasyonu Hızlandırın
Solution Highlights
Gelişmiş yarı iletken proseslerin sistem çalışma süresini en üst düzeye çıkarın
Hidrolik hava taşıtı sistemlerinin kullanım ömrünü uzatın
İnşaat ve tünel açma ekipmanlarında düşük hızlı dönen uygulamalar için etkili sızdırmazlık
Unique design for superior contaminant exclusion
Kritik kamyon motoru ve şanzıman uygulamaları için kombine sızdırmazlık ve sönümleme
Düz Yüzey Sızdırmazlık Performansınızı Şimdi Artırın
Artık gıda işlemede güvenli sızdırmazlık sağlayın
Zorlu ortamlar için güçlü ve hafif termoplastik kompozit yataklamalar
Gelişmiş termoplastik çözümler geliştirmek için ortağınız
Aşırı basınç altında yüksek bütünlüklü sızdırmazlığı keşfedin
Entegre bütünlük için tasarlanmış tek parça çözümler
En zorlu çalışma koşulları için tasarlanmış FFKM çözümleri
LSR Parçalarının Küçük Seri Üretimini Şimdi Hızlandırın
Kritik alt yapı uygulamaları için tasarlanmıştır.
Yeni nesil e-aks sızdırmazlığı ile sürüşünüzü artırın
Dinamik krom kaplama uygulamalarını optimize edin
Yeni elektrik iletken PTFE malzemeler
Nano ölçekli kaplamalarla sürtünmeyi azaltın
Döner kanatlı uçakların performansını artırın
Kestirimci bakım ile verilerinizden en iyi şekilde yararlanın
Sürtünmesiz enerji tasarrufu
Hidrolik uygulamalarda rakipsiz performans
Ağır hizmet uygulamalarının ömrünü uzatma