contactusurl/tr-tr/seals/searchSonuç YokAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?SatıcıDistribütörOfficial DealerPremium Partneradresleradresler,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Katı yağlayıcılar içeren, asbestsiz sentetik kompozit malzeme. Orkot® Denizcilik Rulmanları aşınmaya karşı sıra dışı bir dayanıklılığa sahiptir ve suda neredeyse hiç şişmez. Elastisiteleri, metal rulmanlara kıyasla aşırı ağır yüklerde dahi kenar yüklerine ve hiza kaymalarına izin verir. Su/Tuzlu suda etkili ve bakım gerektirmeyen çözümler sunar. Hidrodinamik çalışma, hızların en az 1 m/s (3,2 ft/s) olduğu durumlarda mümkündür.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs