Biopharapro™用于色谱设备
全系列尺寸的完全组装和预包装系统
我们将BioPharmaPro™产品和能力相结合,包括先进的复合材料柱、密封件、非标成型的组件和编织的增强型软管,来提供一个完整的预包装系统,其中只需要添加色谱介质。
单击图像上的任意处开始

BioPharmaPro™ 密封解决方案
密封件在色谱设备中执行关键功能。它们通过消除死角区域,保护产品免受污染并防止泄漏发生到外部环境中。它们必须能够承受严苛的环境,并适用于生物制药环境。我们提供广泛的高性能密封解决方案,从多功能O形圈到复杂的多面几何形状,包括用于静态和动态应用的各种材料的密封,包括聚四氟乙烯,工程塑料和弹性体材料。
BioPharmaPro™先进的复合材料
先进的复合材料是色谱柱的理想选择,因为它们具有独特的轻质、惰性和坚固性。我们的BioPharmaPro™先进的复合材料色谱柱旨在取代不锈钢或丙烯酸,多用途色谱柱,可以加工成无限尺寸,以满足各种尺寸要求。色谱柱由聚丙烯热塑性材料制成,可以回收,从而提供更可持续的一次性解决方案。
集成的解决方案
这些色谱柱可以与BioPharmaPro™的其他功能相结合,提供一个完整的预包装系统,这里面只需要添加色谱介质。
BioPharmaPro™热塑性模压件
利用我们先进的成型能力生产具有流体流动几何形状的连接器和流动分配器。热塑性模压件可采用高温、工程级树脂、聚砜(PS)、聚碳酸酯(PC)和聚醚醚酮(PEEK)等材料。通过自动化和增值服务,包括激光划线和移印,组件可以通过软触包胶成型、大批量嵌入包胶成型来增强性能。
BioPharmaPro™编织增强型导管
BioPharmaPro™编织增强硅胶导管专为严苛的医疗应用而设计。在色谱设备中,它们有助于介质的分离。专为高压应用而设计,能够承受极限温度,同时在-80°F至500°F/-62°C至+260°C的温度下保持弹性。它们可以经历多次就地灭菌(SIP)和就地清洗(CIP)循环。我们的编织增强型导管采用与BioPharmaPro™硅胶管相同的铂金硫化硅胶加工而成。
液相色谱法
液相色谱法是一种用于生物制药下游加工的分离技术。介质在色谱技术中是至关重要的,因为它从混合物中分离出特定的物质。
生物制药生产过程结束后,混合物进入色谱系统,压力引导其通过分离介质,分离纯化目标物质。不同的色谱技术,例如正离子和负离子、不同的PH值、颗粒大小或吸附都可以使用。