为严苛的应用工况提供解决方案。
集成多项功能,并满足合规性需求。

我们最突出的能力之一是多组分LSR技术,同时将硅胶(LSR)与工程塑料相结合注塑成型。多组分注塑成型或共同注塑通常被称为2K, 2-shot,我们的LSR专家采用高度先进和复杂的模具和工艺过程来开发最具创新性的解决方案,将两种、三种或更多的单独材料结合成一个完全粘合的坚固组件。
增强型处理方案能够实现更加卫生的设计
特瑞堡医疗系统是多组分LSR液态注塑成型模具、工艺和自动化技术领域的领先者。在完全自动化和封闭的系统中,无论是热塑性塑料和LSR的组合,还是两种不同等级的LSR结合,都可以同时注塑成型为一个粘合组件,为成品的装配和功能带来大量的好处。
特瑞堡医疗系统通常采用的第二种双组分成型工艺是包覆成型,适用于更低的生产运营。在这里,LSR被注入热塑性塑料或金属部件上,从而创建一个完全粘合的部件。