Seneste innovationer

  • Background Image
    Stefa® Mini radiale akseltætninger
    Øg robottens ydeevne nu
    Vores tætninger er specielt udviklet til avancerede robotapplikationer og tilbyder enestående tætningsydelse, pladsbesparende design og robusthed.
  • Background Image
    Stefa® HiSpin® EV40
    Øg EV-effektiviteten med faseforskudt bølgeteknologi nu
    Vores avancerede radiale akseltætning er designet til højhastigheds-elmotorer og bruger patenteret Phase-Shifted-Wave-teknologi til at sikre ekseptionel ydeevne på tværs af forskellige smøreforhold.
  • Background Image
    FlexCoat™ NG
    Minimér friktion med PFAS-fri* coating-teknologi nu
    Elastomertætninger har naturligt klæbende overflader, hvilket kan få dem til at klæbe sammen og påvirke ydeevnen. For at løse dette problem anvendes ofte belægninger for at reducere friktion og forhindre klæbning under montering eller brug, hvilket forbedrer tætningernes levetid og udstyrets ydeevne.
  • Background Image
    WaterPro® EPDM
    Beskyt en kritisk naturressource nu
    WaterPro® EPDM'er er specielt udviklet til brug i drikkevandsapplikationer og er formuleret til at være kompatible med klor og kloramin og certificeret til alle større drikkevandsstandarder globalt.
  • Background Image
    Stefa® radiale akseltætninger  / olietætningsringe til højt tryk
    Uovertruffen ydeevne til krævende miljøer
    Skræddersyede løsninger til at forlænge levetiden og forbedre ydeevnen i roterende højtryksapplikationer.
  • Background Image
    H2Pro™ ZLT & EBT25
    Fremskynd innovation for bæredygtig brintteknologi
    Specielt udviklede materialer til udfordrende hydrogenanvendelser.
Stefa® Mini radiale akseltætninger
Øg robottens ydeevne nu
Vores tætninger er specielt udviklet til avancerede robotapplikationer og tilbyder enestående tætningsydelse, pladsbesparende design og robusthed.

06Product Page HeaderStefa mini radial shaft seals 800x450
Stefa® Mini radiale akseltætninger
Øg robottens ydeevne nu
HiSpin-EV40_Latest-Innovations-800x450
Stefa® HiSpin® EV40
Øg EV-effektiviteten med faseforskudt bølgeteknologi nu
FlexCoatNG 800x450
FlexCoat™ NG
Minimér friktion med PFAS-fri* coating-teknologi nu
01_WaterPro_2024_Latest Innovations 800x450
WaterPro® EPDM'er
Beskyt en kritisk naturressource nu
stefa
Stefa® radiale akseltætninger
Uovertruffen ydeevne til krævende miljøer
01_RWasher_2024_Latest Innovations 800x450
Rubore® tætningsskive
Beskyt følsomme elektriske komponenter
Orkot® C620
Orkot® C620
Kompositlejer til krævende applikationer med høj belastning
Advanced  Trelleborg H2Pro Hydrogen Sealing Materials
H2Pro™ ZLT & EBT25
Fremskynd innovation for bæredygtig brintteknologi

Solution Highlights

Isolast PureFab FFKM for Semiconductor Sealing Applications
Isolast® PureFab™ FFKM

Maksimér systemets oppetid for avancerede halvlederprocesser nu

turcon_vl_seal_ii_web-page_banner
Turcon® VL Seal® II
Forlæng levetiden af hydrauliske systemer på fly
Nexus-Face-Seals-Latest- Innovations-800x450
Nexus aksialtætning
Effektiv tætning til roterende applikationer med lav omdrejningshastighed i entreprenør- og landbrugsudstyr
01_V-Ring_Latest Innovations 800x450
Forsheda® V-Ring
Unique design for superior contaminant exclusion
 Gaskets and manway lid gaskets for Chemical Transportation
Chemical Transportation Gaskets
Trelleborg D-Seal, Combined sealing and damping for critical truck engine
D-Seal
Combined sealing and damping for critical truck engine & transmission applications
HMF FlatSeal|Trelleborg Sealing Solutions
HMF FlatSeal™
Boost Flat Surface Sealing Performance Now
01_FoodPro_Latest Innovations 800x450
FoodPro® EPDMs
Ensure safe sealing in food processing now
01_ACB_Latest Innovations 800x450
HiMod® Advanced Composite Bearings
Strong and light thermoplastic composites bearings for demanding environments 
Banner
Engineered Polymer Solutions
Your partner to develop advanced thermoplastic solutions
01_XploR_Latest Innovations_800x450
XploR™ S-Seal & XploR™ FS-Seal

Discover high integrity sealing under extreme pressure

Multicomponent Technology
Multicomponent Technology
Engineered one-piece solutions for integrated integrity
Engineered FFKM Seals and high-performance perfluoroelastomers
Advanced Isolast® Capabilities
Engineered FFKM solutions for the most demanding operating conditions
Cast_Latest Innovations
iCast™ LSR
Isolast® K-Fab™ Flange Seal
Isolast® K-Fab™ flange seal
 Engineered for critical subfab applications.
HiSpin® for eMobility

Boost your ride with next-generation e-axle sealing

Counter-Surfaces
Counter Surfaces

Optimize dynamic chrome plated applications

Turcon® MC1 & MC2
Turcon® MC1 & MC2
New electrically conductive PTFE materials
SealGlide_Visual_800x400
Seal-Glide®

Reduce friction with nanoscale treatments

HiSpin® Seals for Aerospace
HiSpin® for Aerospace

Boost the performance of rotary wing aircraft

Cognitive Sealing
Cognitive Sealing
Get the most out of your data with predictive maintenance
Turcon® Roto L
Turcon® Roto L

Energy saving with no friction

Turcon® M12 A new Generation Hydraulic Seals
Turcon® M12

Unrivalled performance in hydraulic applications

Engineered molded parts
Engineered molded parts

Unique applications require unique solutions

Cutsomized packaging
Customized Packaging
Innovative packaging and kitting solutions
Cassette Seal
Cassette Seal CSL 1500

Extending the lifetime of heavy duty applications

uht
Ultra High Temp Seals
Zurcon Glyd Ring D
Zurcon® Glyd Ring® D