contactusurl/da/seals/searchIngen resultaterAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partneradresseradresser,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Asbestfri syntetisk kompositmateriale, indeholdende fast smøring. Orkot®Marine Bearings kendetegnes ved høj slidstyrke og stort set ingen kvældning i vand. Elasticiteten i forhold til metallejer tillader kantbelastning og dårlig sporing, selv under belastning. Effektiv og vedligeholdelsesfri løsning til applikationer hvor (salt)vand er involveret. Kan køre hydrodynamisk, hvis hastigheden er mindst 1 m/s / 3.2 ft/s.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs