contactusurl/da/seals/searchIngen resultaterAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partneradresseradresser,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Airseal er en oppustelig tætning, som kan vulkaniseres til at passe enhver kundedesignet profil. Aktiveres af luft, vand eller andet medium og er derfor et økonomisk alternativ tll konventionelle pakninger. Det store udvalg af profiler og materialer tillader anvendelse i mange applikationer, fx døre, autoklaver og sterilisationsrum, i den kemiske industri og halvlederindustrien.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
50 - 4000 mm
1 MPa
-50°C +220°C
—
2 -157 in
145 psi
-58°F +428°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs