Trelleborg compie un passo avanti nelle Tenute Rotanti della nuova gamma Stefa® per pressioni elevate

Stefa HPRSSL
Trelleborg Sealing Solutions, leader globale nella tecnologia di tenuta, annuncia il lancio della innovativa gamma di tenute radiali per alberi ad alta pressione Stefa®, progettata per offrire prestazioni senza pari in un'ampia varità di applicazioni impegnative.

Le tenute rotanti  Stefa®per applicazioni con alta pressione sono ottimizzate per migliorare le prestazioni di tenuta affrontando sfide legate a velocità, compatibilità chimica e pressione. Inoltre, presentano design innovativi e ingegnerizzati che compensano il disallineamento dell’albero, garantendo una tenuta affidabile anche in condizioni estreme.

 

Soluzioni innovative per motori e pompe

 

Sviluppate in collaborazione con i clienti, mediante l'analisi agli elementi finiti (FEA) e avanzati banchi di prova Trelleborg, le tenute Stefa® offrono soluzioni intelligenti e conformi agli standard globali per diversi tipi di motori e pompe idrauliche. Sono state testate con successo a pressioni fino a 20 MPa e velocità fino a 17 metri al secondo (MPS).

 

Le tenute rotanti per applicazioni ad alta pressione sono componenti fondamentali in diversi settori, tra cui veicoli per l’edilizia, il settore minerario e l’agricoltura, per i processi di movimentazione dei materiali come argani e presse, per le applicazioni industriali come riduttori e motori, oltre a numerose applicazioni nei settori aerospaziale, automobilistico, marino ed energetico.

 

>>Scopri la gamma Stefa®

 

Un salto di qualità nelle prestazioni

 

Inderjeet Singh, Global Product Line Director, afferma: “Lavorando a stretto contatto con i nostri clienti e utilizzando le nostre strutture avanzate di produzione, R&D e collaudo, abbiamo raggiunto un significativo miglioramento nelle prestazioni e nella durata con la gamma migliorata di tenute radiali Stefa®.”

 

"Le apparecchiature che richiedono tenute radiali per alberi ad alta pressione sono tipicamente complesse e di alto valore, e qualsiasi guasto della tenuta rappresenterà un costo elevato per l'operatore. Nel corso di diversi anni, abbiamo sfruttato le nostre avanzate capacità globali interne di ricerca e sviluppo per ottimizzare geometrie e materiali, offrendo così ai clienti garanzie in termini di prestazioni e durata su una vasta gamma di applicazioni con requisiti diversi."

 

Ampio portafoglio di soluzioni specializzate

 

La gamma include la consolidata serie HP20, che utilizza una geometria di design brevettata che si auto-bilancia sotto forte pressione, con un supporto metallico che previene l'estrusione del labbro e dissipa il calore, prolungandone la vita utile. Dalla sua introduzione nel 2010, sono state vendute milioni di guarnizioni HP20.  L'HP20 è in grado di funzionare con pressioni fino a 20 MPa e velocità di rotazione fino a 2 MPS.

La nuova HP20S è una soluzione di alta qualità, economica e durevole per motori a coppia elevata e bassa velocità. È testata fino a 15 MPa e velocità di 5 MPS, con un labbro a molla energizzato che le consente di funzionare senza pressione. L'HP20S eccelle anche con lubrificazione ridotta, poiché i cuscinetti e i canali migliorano la lubrificazione del labbro durante l'avvio e alle velocità più elevate dell'albero, riducendone l'usura.

Grazie alla geometria flessibile del labbro, energizzata da una molla in acciaio inox, l'SPS-HP20 si distingue in presenza di disallineamenti tra albero e sede. Il suo design relativamente semplice offre una soluzione economica con prestazioni superiori in applicazioni come i motori idraulici che azionano una puleggia, dove il carico laterale in una direzione può causare una deformazione graduale dei cuscinetti.  L'SPS-HP20 offre opzioni di design personalizzabili in termini di materiali e geometrie per applicazioni specifiche ed è testato a pressioni fino a 15 MPa e velocità di 5 MPS.

La tenuta innovativa SPV offre una maggiore durata operativa ad alte velocità ed è ottimizzata per gestire picchi di pressione e cambi di direzione. È testata a velocità di rotazione fino a 17 MPS e a una pressione fino a 0,5 MPa, ma può sopportare picchi di pressione fino a 2,5 MPa, condizioni tipiche nelle pompe, nei motori idraulici e in alcuni riduttori. È disponibile in una gamma di gradi di elastomeri personalizzabili in base alle esigenze specifiche dell'applicazione, inclusi materiali in gomma nitrilica butadienica idrogenata (HNBR) di alta qualità e fluoroelastomeri (FKM).

Infine, l'affermata tenuta TRP è stata aggiornata per offrire un attrito eccezionalmente ridotto in applicazioni fino a 0,5 MPa di pressione e a velocità fino a 10 MPS. La sua geometria proprietaria combina efficacemente prestazioni e affidabilità produttiva, con un labbro antipolvere aggiuntivo che fornisce una maggiore protezione, prolungando la durata in ambienti contaminati, e un miglior contatto del labbro per ridurre l’attrito e ottimizzare l’efficienza della tenuta. La composizione della TRP può essere adattata a specifici ambienti operativi, includendo materiali elastomerici come HNBR, nitrile (NBR) e FKM.

 

>>Scarica la Guida ai prodotti Stefa® HPRSS

 

Prestazioni migliorate per affrontare le sfide più difficili

 

Singh aggiunge: “Dopo il successo dell’HP20, lanciato più di dieci anni fa, abbiamo migliorato in modo sostanziale la nostra gamma Stefa® HPRSS grazie alla combinazione delle nostre capacità globali di ricerca e sviluppo e di test in sedi come Cina, Italia, Stati Uniti, India e Germania, collaborando strettamente con i principali clienti a livello globale.”


"Le aspettative di prestazione per le tenute rotanti per applicazioni con pressioni elevate stanno diventando sempre più impegnative, con i clienti che negli ultimi anni richiedono soluzioni in grado di operare a velocità e accelerazioni sempre maggiori. Per affrontare queste sfide, abbiamo realizzato banchi di prova avanzati con capacità estese in termini di parametri operativi come temperatura, velocità, coppia e pressione, oltre a picchi di pressione e carichi laterali. La vicinanza ai clienti di Trelleborg è stata fondamentale per le innovazioni di successo nella nostra gamma Stefa®, sfruttando la nostra competenza nei materiali e le capacità di progettazione, insieme a una stretta collaborazione con i clienti, per offrire soluzioni ottimizzate."

 

>>Guarda la registrazione del webinar per i clienti sulle nuove tenute Stefa® High-Pressure Radial Shaft Seal