特瑞堡通过新的Stefa®产品组合在高压径向轴封方面取得重大进展

Stefa® 高压径向轴封(HPRSS) 经过优化,可提高密封性能,以应对各种速度、化学兼容性和压力挑战。它们还采用创新的工程设计,可补偿轴偏心现象,确保在极端条件下实现可靠密封。
电机和泵的创新解决方案
Stefa® 密封件是特瑞堡使用有限元分析 (FEA)工具 和先进的测试台架与客户共同开发的,为各种类型的液压马达和泵提供符合全球标准的智能解决方案。它们在高达 20 MPa 的压力和高达 17 米/秒 (MPS) 的速度下经过成功验证。
高压径向轴封是建筑、采矿和农业、物料搬运(包括绞车和压力机)和工业(包括变速箱和发动机)以及航空航天、汽车、船舶和能源部门的众多应用等各个细分市场的关键部件。
性能的阶跃变化
全球产品线总监 Inderjeet Singh 说:“通过与客户密切合作,利用我们自己的先进制造、研发和测试设施,我们通过增强的 Stefa 径向轴封系列在性能和耐用性方面取得了飞跃的进步。”
“需要高压径向轴封的设备通常很复杂且价值很高,任何密封故障都会给操作员带来代价高昂的责任。几年来,我们利用先进的全球研发能力来优化几何形状和材料,为具有不同要求的广泛应用在性能和耐用性方面为客户提供保证。”
广泛的专业解决方案组合
该系列包括成熟的 HP20 系列,该系列采用专利设计几何形状,可在强压下实现自动平衡,金属止动器可防止唇部发生挤压并散热,从而延长使用寿命。自 2010 年推出以来,已售出数百万个 HP20 密封件。HP20 能够在高达 20 MPa 的压力和高达 2 MPS 的转速下运行。
新型 HP20S 是一种高质量、经济高效且持久的解决方案,适用于高扭矩、低速电机。事实证明,它在高达 15 MPa 的压力和 5 MPS 的速度下工作,带有施力的弹簧唇,使其能够在没有压力的情况下工作。HP20S 即使在润滑较低的情况下也能表现出色,因为垫片和油道改善了启动时的唇口润滑,提高了轴速以减少磨损。
由于SPS-HP20具有不锈钢弹簧施力的柔性唇口,在轴和孔之间存在偏心的情况下也能表现出色。其相对简单的设计能够提供经济高效的解决方案,例如在液压马达等应用中具有卓越的性能,在这些应用中,往往存在单向侧载导致轴承发生损坏。SPS-HP20 在材料和几何形状方面具有可定制的设计选择,适用于特定应用,并在高达 15 MPa 的压力和 5 MPS 的速度下得到性能验证。
创新的 SPV 密封件可在高速下延长使用寿命,并经过优化以管理压力峰值和方向变化。事实证明,它在高达 17 MPS 的转速和高达 0.5 MPa 的压力下,可以承受高达 2.5 MPa 的压力峰值,这是泵、液压马达和一些齿轮箱中的典型工况。它能够选择不同等级的弹性体,能够根据特定应用工况进行定制,包括优质的氢化丁腈橡胶 (HNBR) 和氟橡胶 (FKM) 材料。
最后,已建立的 TRP 密封件升级后可在高达 0.5 MPA 的压力和高达 10 MPS 的速度下提供极低的摩擦。其专有的几何形状有效地将性能和制造可靠性与额外的防尘唇相结合,提供增强的保护以延长在污染环境中的使用寿命,并改善了唇口接触以减少摩擦并优化密封效率。TRP 的材料可以针对特定的作环境进行定制,包括 HNBR、丁腈橡胶 (NBR) 和 FKM 弹性体材料。
增强的性能迎接更严苛的挑战
Singh 补充道: “自从十多年前推出 HP20 取得成功以来,我们通过结合在中国、意大利、美国、印度和德国等地的顶尖全球研发和测试能力,同时与全球主要客户密切合作,持续性地增强了我们的 Stefa® HPRSS 产品系列。”
“近年来,市场对高压径向轴封的性能期望变得越来越具有挑战性,客户要求解决方案能够在高速和加速度下工作。为了应对挑战,我们建造了先进的测试台架,在温度、速度、扭矩和压力等工作参数以及压力峰值和侧向负载方面具有更广泛的功能。特瑞堡贴近客户对于我们 Stefa® 产品组合的成功创新至关重要,利用我们的材料专业知识和设计能力,以及与客户的深入合作,提供更优的解决方案。”