Trelleborg robi krok naprzód w dziedzinie wysokociśnieniowych uszczelnień promieniowych wałów z nowym portfolio Stefa®

Stefa HPRSSL
Trelleborg Sealing Solutions, światowy lider w technologii uszczelnień, ogłasza wprowadzenie na rynek innowacyjnego portfolio wysokociśnieniowych uszczelnień promieniowych wałów Stefa®, zaprojektowanych w celu zapewnienia niezrównanej wydajności w szerokiej gamie wymagających zastosowań.

Wysokociśnieniowe promieniowe uszczelnienia wału Stefa® (HPRSS) są zoptymalizowane pod kątem poprawy wydajności uszczelniania w przypadku różnych wyzwań związanych z prędkością, kompatybilnością chemiczną i ciśnieniem. Posiadają również innowacyjną konstrukcję, która kompensuje niewspółosiowość wału, zapewniając niezawodne uszczelnienie w ekstremalnych warunkach.

 

Innowacyjne rozwiązania do silników i pomp

 

Opracowane we współpracy z klientami, przy użyciu analizy elementów skończonych (FEA) i zaawansowanych stanowisk testowych Trelleborga, uszczelnienia Stefa® zapewniają inteligentne, zgodne z globalnymi standardami rozwiązania dla różnych typów silników hydraulicznych i pomp. Sprawdzają się przy ciśnieniach do 20 MPa i prędkościach do 17 metrów na sekundę (m/s).

 

Wysokociśnieniowe uszczelnienia promieniowe wałów są krytycznymi komponentami na różnych rynkach pojazdów w sektorze maszyn budowlanych, górniczym i rolniczym, w procesach przenoszenia materiałów, w tym wciągarkach i prasach, oraz w zastosowaniach przemysłowych, jak w skrzyniach biegów i silnikach, a także w licznych urządzeniach w sektorze lotniczym, motoryzacyjnym, morskim i energetycznym.

 

>>Odkryj portfolio Stefa®

 

Krok naprzód w wydajności

 

Inderjeet Singh, Global Product Line Director, mówi: „Ściśle współpracując z naszymi klientami i wykorzystując nasze własne zaawansowane zaplecze produkcyjne, badawczo-rozwojowe i testowe, zapewniliśmy skokową zmianę wydajności i trwałości dzięki ulepszonej gamie uszczelnień promieniowych wałów Stefa®."

 

„Urządzenia wymagające wysokociśnieniowych uszczelnień promieniowych wałów są zazwyczaj złożone i mają wysoką wartość, a każda awaria uszczelnienia będzie kosztowna dla użytkownika. Przez kilka lat wykorzystywaliśmy nasze zaawansowane globalne możliwości badawczo-rozwojowe w celu optymalizacji geometrii i materiałów, aby zapewnić klientom gwarancję wydajności i trwałości w szerokim zakresie zastosowań o różnych wymaganiach”.

 

Szerokie portfolio specjalistycznych rozwiązań

 

Asortyment obejmuje dobrze znaną serię HP20, która wykorzystuje opatentowaną geometrię wargi uszczelniającej, która samoczynnie równoważy się pod silnym ciśnieniem oraz metalowym podparciem, które zapobiega ekstruzji wargi i rozprasza ciepło, wydłużając żywotność. Miliony uszczelek HP20 zostały sprzedane od czasu ich wprowadzenia na rynek w 2010 roku. Model HP20 może pracować pod ciśnieniem do 20 MPa i z prędkością liniową do 2 m/s.

 

Nowe uszczelnienie HP20S to wysokiej jakości, ekonomiczne i trwałe rozwiązanie dla silników o wysokim momencie obrotowym i niskiej prędkości obrotowej. Sprawdza się przy ciśnieniu do 15 MPa i prędkości do 5 m/s z wargą  uszczelniającą  dociśniętą sprężyną co umożliwia pracę bez ciśnienia. HP20S doskonale sprawdza się nawet przy zmniejszonym smarowaniu, ponieważ podkładki i kanały poprawiają smarowanie wargi przy rozruchu i wyższych prędkościach wału, co zmniejsza zużycie.

 

Dzięki elastycznej geometrii wargi dociskanej sprężyną ze stali nierdzewnej, SPS-HP20 doskonale sprawdza się tam, gdzie występuje niewspółosiowość między wałem a oprawą. Jego stosunkowo prosta konstrukcja zapewnia ekonomiczne rozwiązanie o doskonałej wydajności w zastosowaniach takich jak silniki hydrauliczne napędzające koło pasowe, gdzie występuje obciążenie boczne w jednym kierunku, które może powodować stopniowe odkształcanie łożysk. SPS-HP20 oferuje możliwość dostosowania materiału i geometrii do specyficznych zastosowań i sprawdza się przy ciśnieniach do 15 MPa i prędkościach 5 m/s.

 

Innowacyjne uszczelnienie SPV oferuje zwiększoną żywotność przy dużych prędkościach i jest zoptymalizowane do radzenia sobie ze skokami ciśnienia i zmianami kierunku. Sprawdza się przy prędkościach obrotowych do 17 m/s i ciśnieniu do 0,5 MPa, ale jest w stanie wytrzymać skoki ciśnienia do 2,5 MPa, warunki typowe dla pomp, silników hydraulicznych i niektórych skrzyń biegów. Uszczelnienie jest dostępne w wielu gatunkach elastomerów, które można dostosować do konkretnych potrzeb, w tym wysokiej jakości uwodornionym kauczuku butadienowo-nitrylowym (HNBR) i materiałach fluoroelastomerowych (FKM).

 

Wreszcie, uznane uszczelnienie TRP zostało ulepszone, aby zapewnić wyjątkowo niskie tarcie w zastosowaniach do ciśnienia 0,5 MPa  przy prędkości do 10 m/s. Unikatowa geometria skutecznie łączy wydajność i niezawodność produkcji, dodatkowa warga przeciwpyłowa zapewnia lepszą ochronę  wydłużenia żywotności w zanieczyszczonym środowisku, a ulepszony kontakt wargi uszczelniającej zmniejsza tarcie i optymalizuje skuteczność działania. Wykonanie TRP można dostosować do określonych warunków pracy stosując elastomery HNBR, nitrylowy (NBR) i FKM.

 

>>Pobierz przewodnik po produktach Stefa® HPRSS

 

Zwiększona wydajność spełnia trudniejsze wyzwania

 

Singh dodaje: „Od czasu sukcesu HP20, wprowadzonego na rynek ponad dziesięć lat temu, znacznie ulepszyliśmy naszą gamę Stefa® HPRSS poprzez połączenie naszych własnych najnowocześniejszych globalnych możliwości badawczo-rozwojowych i testowych w lokalizacjach takich jak Chiny, Włochy, Stany Zjednoczone, Indie i Niemcy, przy jednoczesnej ścisłej współpracy z kluczowymi klientami na całym świecie”.

 

„Oczekiwania dotyczące wydajności wysokociśnieniowych uszczelnień promieniowych wałów stają się coraz bardziej wymagające, a klienci w ostatnich latach domagają się rozwiązań, które działają nawet przy dużych prędkościach i przyspieszeniach. Aby sprostać tym wyzwaniom, zbudowaliśmy zaawansowane stanowiska testowe o szerszych możliwościach w zakresie parametrów roboczych, takich jak temperatura, prędkość, moment obrotowy i ciśnienie, a także skoki ciśnienia i obciążenia boczne. Bliskość Trelleborg do klienta miała kluczowe znaczenie dla udanych innowacji w naszym portfolio Stefa®, wykorzystując naszą wiedzę o materiałach i możliwości projektowe oraz ścisłą współpracę z klientami w celu zapewnienia zoptymalizowanych rozwiązań”.

 

>>Obejrzyj nagranie webinarium dla klientów na temat nowych wysokociśnieniowych uszczelnień promieniowych wałów Stefa®.