유압씰의 혁신 재질
고성능의 실린더를 씰링하기를 원하실 때에 첫 번째 선택은 트레레보그 씰링 솔루션의 유압씰이 될 것입니다. Polytetrafluoroethylene (PTFE)를 기초로 한 Turcon® 과 polyurethane (PU) 을 기초로 한 Zurcon®과 같은 특허 재질은 최대 내구성 및 최소 유지 보수와 성능에 탁월합니다.
스페셜 제품– 최대의 효율성
유압 시스템은 일반적으로 고성능의 복잡한 구성으로 씰링이 됩니다. 그 중에서 우리는 오링을 포함한 다음과 같은혁신적인 디자인의 씰들을 수많은 유압 실린더에 적용하였습니다. 스프링 에너자이저 Turcon® Variseal®, O-Ring 에너자이저Turcon® Stepseal®2K, Zurcon® polyurethane U-Cup RU9 등등 이외에도 수많은 디자인을 보유하고 있습니다.