contactusurl/ko-kr/seals/search결과 없음Animation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partner구애구애,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Wills Rings® C는 거의 모든 정지용 씰링면에 사용하는 금속 C-링입니다. 넓은 온도범위에 걸친 액체에서 신뢰할 만한 성능을 발휘하며 초고압과 진공에서도 씰링 성능이 뛰어납니다. Wills Rings® C는 Wills Rings® O보다 큰 탄성복원 및 탄성을 나타냅니다. 이러한 특성으로 인하여 씰 하우징의 열팽창이 있는 곳에서 더욱 효과적인 씰링이 가능합니다. Wills Rings® C는 내부와 외부 씰 하우징용으로 생산됩니다. 이 씰은 Inconel® 718 및 X750 소재를 사용하며, 은 또는 니켈 도금을 하거나 PTFE 코팅을 할 수 있습니다.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs