contactusurl/ko-kr/seals/search결과 없음Animation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partner구애구애,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
비석면계 합성소재로 고체 윤활제를 포함하고 있습니다. Orkot® 해양용 베어링은 내마모성이 뛰어나며 물에 전혀 부풀지 않습니다. 금속 베어링에 비해 탄성이 좋기 때문에 중하중이 가장 높은 상태에서도 가장자리에 베어링 하중을 걸 수 있습니다. 또한 정렬불량 상태에서도 사용할 수 있습니다. 이 소재는 (소금)물이 닿는 곳에서도 효과적으로 사용할 수 있으며 별도의 유지관리가 필요하지 않습니다. 속도가 1 m/s 이상일 때 유체의 힘에 의해 구동합니다.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
2 - 3000 mm
S: 80 D: 40 MPa
-60°C +250°C
6 m/s
0.079 - 118 in
S: 11600 D: 5800 psi
-76°F +482°F
20 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs