Trelleborg Hidrojen Test Yeteneklerini Genişletiyor

Bu gelişme, Trelleborg'un müşterilerinin hidrojen değer zincirinin tamamında (üretim, depolama ve taşıma, son kullanım ve gelecekteki hidrojen uygulamaları) karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için hidrojen sızdırmazlığı ve testinde lider olma stratejik hedefinin bir parçasıdır.
İnovasyon ve Teknoloji Başkan Yardımcısı Konrad Saur şunları söylüyor: "Müşteriler genellikle hidrojen için test spesifikasyonlarını bilmiyor. Üzerinde anlaşmaya varılmış hidrojen test prosedürlerinin yokluğunda, insanlar belirli niş uygulamalar veya petrol ve gaz uygulamaları için belirlenmiş test standartlarına atıfta bulunuyor. Ancak bu testler hidrojen uygulamalarının gereksinimlerini temsil etmemektedir, bu nedenle Trelleborg hidrojen sızdırmazlık gereksinimleri konusundaki uzman bilgimize dayanarak hidrojen uygulamasına özel bir test rejimi oluşturmuştur."
Tesiste hidrojen sızdırmazlığı için kritik kriterler olan hidrojen sızıntı tespiti, uyumluluk, dinamik test ve geçirgenlik testleri yapılacaktır. Mühendislik uzmanları, hızlı gaz dekompresyonu için en kötü uygulama koşullarını taklit eden testler gerçekleştirecek; burada yüksek basınçlı bir sistemdeki hidrojen bir conta tarafından emilebilir ve basınç aniden düşürülürse, conta içinde sıkışan gaz genişleyebilir ve gaz kaçmaya çalışırken contanın kabarmasına ve çatlamasına neden olabilir. Ayrıca 15.000 PSI/1.034 bar'a kadar basınçlar ve kriyojenikten 350 °F/180 °C'nin üzerine kadar tüm sıcaklık aralıkları için test olanakları ve çeşitli basınç profillerinde çevresel termal döngü testleri de olacaktır.
Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Direktörü John Mclaughlin şunları söylüyor: "Hem enerji depolama hem de yakıt olarak kullanılan hidrojen, emisyonları azaltma savaşında potansiyel olarak dönüştürücüdür. Deloitte tarafından yapılan araştırma, hidrojen için 9 trilyon USD'nin üzerinde yatırım öngörüyor ve bu da sektörü petrol ve gaz sektörü ile otomobil pazarının toplamından daha büyük hale getiriyor.
"Hidrojen sızdırmazlık bileşenlerine yönelik pazar ihtiyaçları, standart ürünlerden sektörde çok az kişinin kapsamlı deneyime sahip olduğu yüksek mühendislik çözümlerine kadar uzanıyor. Mevcut test kabiliyetlerimiz ve bu ek tesisle birlikte devreye alacağımız test kabiliyetlerimiz sayesinde Trelleborg neredeyse tüm hidrojen sızdırmazlık taleplerini destekleyebilir. Yalnızca bugünün kabul edilen kriterlerini karşılamakla kalmayıp, gelecekteki sanayileşmiş süreçlerde ölçeklendirmeye hazır malzemelerimiz ve çözümlerimiz var. Ayrıca giderek daha yoğun hale gelen dış laboratuvarlara bağımlı değiliz ve müşterilerimizi donanım geliştirme ve test gereksinimlerini nasıl destekleyebileceğimiz konusunda bilgi almaya teşvik ediyoruz."
Trelleborg kısa bir süre önce, geniş bir sıcaklık aralığında yüksek basınçlı ortamlar için yeni bir etilen propilen dien monomer (EPDM) olan H²Pro™ EBT25 ve çok düşük sıcaklıklar için benzersiz bir termoplastik poliüretan (TPU) olan Zurcon® H²Pro™ ZLT dahil olmak üzere hidrojen değer zincirinin her uygulaması için H²Pro™ sızdırmazlık malzemeleri serisini piyasaya sürdü.
H²Pro™ malzemeleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi başka bileşik ve conta profilinde de mevcuttur:
- Turcon® politetrafloroetilen (PTFE) ve Varilip® dudaklı conta olarak kullanım için termoplastik bileşikler
- Kriyojenik olarak sıkıştırılmış hidrojen ve sıvı hidrojen (LH²) ile statik ve dinamik uygulamalarda kullanım için V-Stack contalar
- Mavi hidrojen için florokarbon kauçuk (FKM) contalar
- Düşük basınçlı uygulamalar için daha düşük sertlikte EPDM bileşikleri ve silikon bileşikleri
- Statik LH² uygulamaları için metal contalar
- Kompresör uygulamaları için aşınmaya dayanıklı kompozit rulmanlar ve piston segmanları
Trelleborg, hidrojen sızdırmazlık ve test çözümlerinde lider olmaya kendini adamıştır. Yeni test laboratuvarımız ve H²Pro™ sızdırmazlık malzemelerimizle, hidrojen uygulamaları için müşteri taleplerini karşılamaya tamamen hazırız. H²Pro™ hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.trelleborg.com/tr-tr/seals/your-industry/hydrogen-sealing. adresini ziyaret edin.