XploR™ S-Seal을 사용한 고압 및 고온 스프링 씰링

Web_news_image_XploR_S-Seal
XploR™ S-Seal 카탈로그에서 가장 까다로운 Oil, Gas 및 Energy 애플리케이션에 대한 누출 방지 씰링에 대해 자세히 알아보십시오.

더 많은 도전적인 유전을 탐사한다는 것은 점점 더 가혹한 환경에서 운영된다는 것을 의미합니다. 트렐보르 씰링 솔루션은 이러한 가혹하고 챌린지한 작동 환경을 견딜 수 있는 다양한 혁신적인 솔루션을 개발, 제조 및 공급할 수 있습니다.

 

XploR™ S-Seal은 유전의 케이싱 스트링과 튜브 행거, 정적 HPHT 연결, 다운홀 공구 및 해저 라이저를 포함한 까다로운 어플리케이션에 안정적인 양방향 씰링 기능을 제공합니다. 최대 15,000psi의 압력과 최대 +500°F / +260°C 또는 주변 온도에서 30,000psi / 207MPa의 비교적 거친 표면 마감에도 누출 방지 성능을 제공합니다.

 

일체형으로 성형된 헬리컬 스프링으로 높은 압출 저항성을 보장하며 국제 표준 오링 그루브에 맞는 유연하고 신축성 있는 한 파트의 디자인으로 쉽게 설계하고 설치할 수 있습니다.

 

 

>> 자세한 내용은 XploR™ S-Seal 카탈로그를 다운로드하십시오
>> Treleborg Sealing Solutions 카탈로그 및 브로셔를 보기