모든 주요 글로벌 푸드 규정 및 표준을 준수하는 새로운 엘라스토머 소재 제품군

글로벌 규정에 따라, 이 재질들은 모든 푸드 및 음료 제품들과 호환 가능하고 가혹한 세척 및 살균 공정에 강합니다.
FoodPro® EPDM 제품군은 세 가지 재료로 구성됩니다.
- FoodPro® E75F2 은 모든 가공 환경에서 보편적으로 사용하기에 이상적입니다. 이 70 shore 소재는 정적 및 동적 어플리케이션 분야에서 EPDM의 사용성을 극대화 합니다.
- FoodPro® E85F2 은 80 shore EPDM 재질로 높은 압력 어플리케이션에 최적화된 컴파운드로 만들어져 향상된 압출 저항을 제공하고 있습니다.
- FoodPro® E75F1 은 70 shore EPDM 재질로 엄격한 US 푸드 및 유아용 제조분유를 처리하는 장비에 사용하기 위한 FDA 요건을 포함한 모든 글로벌 푸드 컨택 규제를 만족합니다.
9월 28일 오후 4시 중부 유럽 서머 타임(CEST) 오전 10시 동부 시간(EDT) 및 9월 29일 오전 9시 CEST에 트렐레보그 씰링 솔루션 식음료 전문가가 무료로 참석할 수 있는 웨비나 FoodPro® EPDM를 주최합니다. 이제 식품 가공에서 안전한 씰링을 보장합니다. 당사의 전문가들은 참가자들에게 새로운 재료 제품군을 소개하고 식품 및 음료 장비 제조업체에 제공하는 이점을 시연할 것 입니다.
Register 지금 웹 FoodPro® 세미나에 등록하여 식품 가공 시 안전한 씰링 제품을 확인하세요.
푸드 접촉 물질 규정에 대한 글로벌 규정 준수
트렐레보그 씰링 솔루션의 식품 및 음료 글로벌 부문 이사인 미켈 모에룹은 "FoodPro® E75F2를 특별하게 만드는 것은 다용성입니다" 라고 말합니다.
고객을 가장 잘 지원하기 위해 모든 유형의 식품 및 음료 가공 장비에 사용할 재료를 개발하는 것이 중요했습니다.
"가공 장비 제조업체는 FoodPro® E75F2 가 가장 광범위한 어플리케이션 분야에 적합하기 때문에 고객의 요구사항을 충족할 수 있습니다.
더 이상 지리적 용도, 공정 미디어 및 세척 방식에 따라 각 장비에 대해 씰링 재료를 지정할 필요가 없습니다.
이는 제조 공정을 단순히하고 복잡성을 줄이며 중요한 시간을 세이브하게 됩니다.
FoodPro® EPDM은 미국 FDA CFR 21을 포함한 모든 주요 글로벌 식품 접촉 규정을 준수합니다. 등록(EC) 1935/2004; 중국어 GB 4806 1-2016, GB 4806.11-2016, GB 9685-2016; 및 3-A 위생 표준
추가적으로, FoodPro® EPDM재질과 제품들은 GMP(Good manufacturing practice)에 따라 합성 및 제조됩니다.
복잡한 멀티 컴파운드 설계에 대한 표준 오링
미켈은 계속해서 "표준 오링 및 가스켓 외에도 화학물은 고객의 요구에 맞게 상상할 수 있는 모든 디자인으로 성형될 수 있습니다.
FoodPro® EPDM와 함께 다른 고무, 플라스틱 그리고 메탈 재질들과 합성하여 멀티 컴포넌트 제품군을 만들 수도 있습니다.
여러 부품을 단일 구성 요소로 통합하면 박테리아가 자랄 수 있는 잠재적인 데드 스페이스를 제거하여 위생 설계를 강화하고 청결도를 크게 향상시킬뿐만 아니라 보다 강력한 솔루션을 제공할 수 있습니다."
FoodPro® EPDM은 표준 오링 및 가스켓에서 다성분에 이르기까지 모든 유형의 씰 설계에서 분리기, 경사기, 밸브, 파이프 커플링 및 열교환기와 같은 광범위한 정적, 반동적 및 동적 식품 어플리케시연 분야에 적용가능합니다.
재료는 복잡한 형상으로 압축 및 사출 서형이 가능하며 적용 시 표면 결합을 견딜 수 있습니다.
SIP와 CIP에 검증된 성능
CIP 및 SIP 세척 체계의 가혹한 확학 물질을 견딜 수 있는 FoodPro® EPDM은 높은 내화학성을 특징으로 하며 극성 매체에서 긴 수명과 알칼리성 세척제와의 우수한 호환성을 보여줍니다.
식품 및 음료 산업에서 이 소재를 최대한 광범위하게 사용하기 위해 DIN ISO 1817에 따라 공정 및 세척 미디어와의 호환성을 입증하여 테스트를 포함하여 엄격한 테스트를 거쳤습니다. 여기에는 168시간 동안 고온에서 수산화나트륨 2%, 증기, 알칼리 및 산성 세척제를 포함한 다양한 미디어 재료를 테스트하는 작업이 포함되었습니다. FoodPro® EPDM은 테스트된 모든 세척제에서 우수하거나 매우 우수한 성능을 보여 경도와 인장 강도를 유지하면서 부피 변화는 거의 없었습니다.
더 알아보기