Trelleborg, 수소용 검증된 H ₂Pro 솔루션 출시

Solutions fo수소 산업 전반에 대한 솔루션
지속 가능한 기술을 위한 혁신을 가속화하기 위해 설계된 H ₂Pro™ 제품군은 수소 생산, 운송 및 저장, 최종 사용 등의 과제에 대한 솔루션을 갖추고 있습니다. 까다로운 응용 환경에도 견딜 수 있는 것으로 입증된 이 소재는 고압, 저온 및 침투 저항에 적합하여 급속 가스 감압(RGD)에 더 잘 견디는 동시에 우수한 마모 및 압출 특성을 보여줍니다.
>>H₂Pro™ 에 대해 자세히 알아보기
Global Segment Director인 James Simpson은 다음과 같이 말합니다. "수소는 가장 작고 가벼운 분자로서 에너지 전환을 주도할 수 있는 잠재력을 가지고 있지만 밀봉하는 것은 어렵고 복잡합니다.
"H ₂Pro™ 제품군을 개발할 때 당사의 소재를 검증할 관련 업계 표준이 부족한 것이 주요 과제였습니다. 초기 수소 산업의 일부는 석유 및 가스 분야의 고압 가스에 일반적으로 사용되는 표준에 의존하지만, 이러한 표준은 실제 수소 적용 조건을 복제하는 데 적합하지 않은 경우가 많습니다.
"트렐레보그는 타의 추종을 불허하는 R&D 역량을 활용하여 실제 수소 애플리케이션을 복제하는 독점 테스트 프로토콜을 개발하여 고객에게 제품에 대한 신뢰를 제공하여 에너지 전환을 안정적이고 효율적이며 경제적으로 만들 수 있습니다."
고급 테스트를 기반으로 검증된 재료
트렐보르그는 RGD에 견디는 능력을 포함해 수소 투과, 내구성 검증, 수소 적합성에 대한 독자적인 시험 표준을 개발했습니다. RGD는 압력을 받은 상태에서 밀봉 상태로 침투할 때 물집이 생기고 압력이 급격히 완화될 때 균열이 발생할 수 있습니다.
확장된 H ₂Pro™ 범위는 ethylene propylene diene monomers(EPDM), fluoroelastomers(FKM), 실리콘 및 Zurcon® 폴리우레탄(PU)을 포함한 엘라스토머를 사용하는 실제 수소 응용 분야의 다양한 요구 사항을 충족합니다. 기타 수소 밀봉 솔루션의 경우 Turcon® polytetrafluoroethylene(PTFE), 316L 스테인리스 스틸 및 ultra-high-molecular-weight polyethylene(UHMWPE), polychlorotrifluoroethylene(PCTFE) 및 polyether ether ketone(PEEK)에 함유된 다양한 Zurcon® 엔지니어링 플라스틱이 있습니다.
심슨은 "종합적인 H ₂ Pro™ 제품군은 에너지 발전, 항공우주, off-highway, 트럭 및 버스, 화학 운송 및 가공 및 해양 산업 등 수소와 관련된 모든 유형의 비즈니스를 지원하는 애플리케이션별 솔루션으로 구성되어 있습니다."라고 덧붙였습니다. "폴리머 및 엘라스토머 솔루션의 글로벌 리더로서, 우리는 수소 분야에서 일하는 모든 사람에게 이상적인 밀봉 파트너입니다."
>>H ₂ Pro™ 고객 웨비나 보기
지속적 개발에 대한 투자
트렐보르는 수소 응용 분야에 대한 독점적인 테스트 표준을 확립한 후에도 수소 밀봉 솔루션 검증의 경계를 계속해서 허물고 있습니다. 미국 인디애나주 포트웨인에 새로운 93제곱미터/1,000제곱피트 수소 테스트 센터가 2024년 6월에 문을 열었습니다. 호환성과 투과성 검증을 확장하고 가스 수소에서의 동적 테스트와 극저온 가스 솔루션의 추가 검증을 수행합니다. 새로운 시설은 또한 전략적 실제 응용 분야에서 특정 고객 장비의 테스트와 암모니아 또는 메탄올과 같은 전자 연료가 고려되고 있는 Power-to-X 산업을 지원하기 위한 파생 대체 연료의 테스트를 포함하여 완전히 새롭고 가치 있는 기능을 제공합니다.
>>H ₂ Pro™ 브로셔 다운로드