웨비나 : 개선된 Isolast® 기능들

Date: 25.02.22
가장 까다로운 어플리케이션의 경우 FFKM 화합물은 탄력성과 성능이점을 제공하고 생산성을 높여 효율성을 최적화합니다. 2022년 7월 4일 트렐레보그씰링솔루션의 전문가와 함께Isolast®의 이점에 대해서 자세히 알아보십시오.
가장 도전적인 어플리케이션의 요구사항들을 만족시키는 것은 재질과 제조 및 엔지니어링 전문성의 특별한 조합을 요구합니다.
"수십 년 동안 트렐레보그씰링솔루션은 고객이 직면한 조건에 맞게 특별히 설계된 엔지니어링 솔루션을 개발하여 고객이 생산 목표를 달성하고 시장에서 앞서 나갈 수 있도록 지원해 왔습니다. 신중하게 선택된 Isolast® 재질 포트폴리오의 다양하고 혁신적인 프로세스를 사용하여 복잡한 맞춤형 구성 요소를 제조할 수 있으므로 솔루션을 더 오래 효율적으로 사용할 수 있습니다."
Isolast®는 독점적인 트렐레보그 씰링 솔루션 고성능 퍼플루오로엘라스토머 제품군의 브랜드 이름입니다. 이 동급 최고의 FFKM 재질은 극한의 온도와 거친 매체를 견디어 효과적이고 긴 수명의 씰링을 제공합니다. 가장 까다로운 작동 환경에서도 Isolast 는 다른 고성능 엘라스토머가 실패한 곳에서 성공합니다.
2022년 4월 7일 기술 웨비나에 참가해보세요.
트렐레보그 씰링 솔루션은 우리의 Isolast® 재질들과 제품군들에 대해서 설명할 수 있는 무료 기술 웨비나를 개최하였습니다. 당사의 전문가들이 도와드릴 것 입니다.
- 표준 오링을 능가하는 우리의 혁신적인 FFKM 씰링 솔루션을 배워가 보세요.
- 작은 마이크로씰에서 거대한 Fleximold™ 부품에 이르기까지 다양한 제품에 대해 알아보세요.
- 가장 까다로운 어플리케이션을 해결하기 위해 재질, 제조 및 엔지니어링 기능을 결합하는 방법을 이해해보세요.
Isolast®의 이점
- 가장 공격적인 화학 물질과 극한의 온도를 견딥니다. - 가장 가혹한 환경에 대한 대처
- 긴 수명 - 가동 중지 시간, 유지 관리 요구 사항 및 낮은 총 소유 비용 감소
- 낮은 영구 압축 줄음율 - 밀봉력 증가 및 장기간 동안의 누출 감소
- 클린룸 생산을 통한 고순도 - 초정밀 반도체 어플리케이션용
- 급속 가스 감압(RGD) 저항 - 까다로운 유전 조건
- 광범위한 지역 및 산업별 승인으로 사용 가능 - FDA, USP 그리고 NORSOK M 710 포함
더 알아보기:
>> 트렐레보그 및 Isolast® 를 사용하여 얻을 수 있는 이점에 대해 자세히 알아보세요.
>> 개선된 Isolast® 기능 브로셔 다운로드 해보세요.
>> 어플리케이션에 대해서 논의하고 싶다면 연락해보세요.