contactusurl/bg-bg/seals/searchНяма резултатиAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerадресиадреси,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Този капсулованият О-пръстен е произведен от силикон или флуорокарбон с безшевна FEP обвивка. Тези уплътнители могат да решат редица проблеми при уплътняване заради тяхната химическа устойчивост, съчетана с добри еластични свойства и нисък коефициент на триене. Отговарят на ISO 3601, AS 568 A , BS 1806, BS 4518 и други признати стандарти. Произвеждат се с кухо и плътно напречно сечение. Предлагат се в метрични и инчови размери.За повече информация използвайте нашия Електронен Каталог:Електронен каталог (метрични) Електронен каталог (инчове)