contactusurl/bg-bg/seals/searchНяма резултатиAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerадресиадреси,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Orkot® Slydring® предотвратява контакта на метал с метал между буталото/пръта и цилиндъра/затвора и поема радиалните усилия. Orkot® е композит който е инпрегниран върху финни влакна с допълнителни лубриканти способни да издържат на високи странични натоварвания, поема вибрациите и твърдите частици. Възможни са и по-високи статични натоварвания. Специална разновидност на материала може да се използва при работна температура до +250 °C (482°F). Електронен каталог (metric)