Kor-N-Seal® I 106-406 Series - Trelleborg
Kor-N-Seal® I 106-406 Series
El conector flexible más utilizado en aplicaciones de aguas residuales sanitarias a nivel mundial.
Kor-N-Seal® II 206 Series - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 206 Series

Diseñado para tuberías de 18 pulgadas o más.

Kor N-Seal II 306 Series - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 306
Idóneo tanto para redes de saneamiento como para aguas pluviales.
Kor-N-Seal® II 506 - Trelleborg
Kor-N-Seal® II 506

Diseñado para conexiones de aguas pluviales.

Kor N-Seal I 706 Series - Trelleborg
Kor-N-Seal® I 706
La solución ideal para instalar conexiones flexibles.
Multi-Connector
Multi-Connector
Designed for pipe OD Ranges of 1.5”- 6.9
Adaptador para tuberías corrugadas - Trelleborg
Adaptador para tuberías corrugadas
Adapta la tubería corrugada al Kor-N-Seal.
Waterstop Grouting Ring - Trelleborg
Waterstop Grouting Ring
La combinación de bandas de caucho y acero inoxidable con mortero proporcionan un sellado altamente efectivo.
Trelleborg 910  Triple Lip
Trelleborg 910 Triple Lip

Junta flexible para conectar tuberías con pozos de hormigón y laterales con tuberías.

Trelleborg 911 Multi Connector
Trelleborg 911 Multi Connector
Junta flexible para conectar tuberías con pozos de hormigón y pasantes a través de paredes y estructuras de hormigón.
Trelleborg 945 Five Lip
Trelleborg 945 Five Lip
Junta flexible para conectar laterales con tuberías y pozos de plástico doble de pared.
Trelleborg 570
Trelleborg 570
Conector flexible para conectar tuberías con depósitos de paredes finas paredes y tuberías.