Sistema Trelleborg LCR
La reparación de conexiones y laterales en las tuberías domésticas o de edificios con el sistema LCR se realiza con la ayuda de materiales de soporte específicos que sellan el área de unión de la conexión lateral en la tubería principal, y una longitud definida de la acometida de forma simultánea. El sombrerete, sella con su ala, la conexión de los dos sistemas de tuberías en la tubería principal. Si se requiere rehabilitar la zona de conexión lateral de la tubería principal de manera exhaustiva y sostenible, se utiliza un revestimiento LCR de diseño apropiado.
Las mangas LCR adaptadas al diámetro y la longitud de la conexión lateral a rehabilitar con un "manga principal" integrada en el extremo que se diseña multidimensionalmente en forma de dos capas abiertas. De esta manera, se pueden cubrir varios diámetros de tubería al mismo tiempo, como con los packers (obturadores).
El material de primera calidad de los sombreretes y mangas LCR está formado de una mezcla de 85% de fibra de vidrio y 15% de fibra de poliéster.