Funcionamiento

Equipamiento necesario
- Compresor – capacidad recomendada: 300 l/min, 8 bar (80 gpm, 116 psi)
- Manguera de aire comprimido, 10 m (aprox. 33 pies)
- Trelleborg LCR-S Control unit (unidad de control) con monitor y paquete combinado de aire/electricidad/vídeo-manguera y cámara, 60 m, 100 m o 150 m [aprox. 197pies, 328 pies, 492 pies] Alimentación eléctrica necesaria 120/240 V, 50/60 Hz, 2,5 A
- LCR-S Push Rod & Reel – Varilla de empuje y sistema de enrollado 100 m (328 pies) con adaptador flexible
- Accionamiento giratorio LCR-S
- Juego de ruedas LCR-S
- LCR-S Packer (obturador)
- Cámara LCR-S
Equipamiento técnico
Sistema Trelleborg LCR-S