Tambores de inversión - Trelleborg Inversion Drums
Se recomienda el sistema de revestimiento, Trelleborg Lining, si desea mejorar la movilidad y extremar la seguridad laboral, además de ahorrar tiempo y dinero. Este método, permite una renovación fácil y cómoda desde cualquier punto de acceso a la tubería: pozos, sumideros, acometidas, etc.
Las unidades de inversion, Trelleborg Inversion Drums, están fabricados en acero o acero inoxidable y son transportables, diseñados para soportar presiones de instalación de hasta 1,5 bar. También disponibles en difentes tamaños y bajo pedido para un máx. de 3-bar. Certificados por TÜV, DEKRA.
Mesas de impregnación- Trelleborg Impregnation Tables
Para la obtención de unos resultados óptimos son necesarios equipos de alta calidad. Nuestros equipos ofrecen todo lo necesario para obtener resultados óptimos. El uso conjunto de nuestra mesa de impregnación y nuestras unidades de vacío, garantizan que la manga se empape completamente.
Unidades de vacío - Trelleborg Vacuum Pump
Las unidades de vacío se utilizan para garantizar la calidad del sistema Trelleborg Pipe Lining (revestimiento de tuberías). Se utilizan para extraer el aire contenido en el fieltro de la manga y garantizar una impregnación sin burbujas. Esto contribuye a lograr unas propiedades mecánicas y una estabilidad óptima del revestimiento una vez haya sido curado.