Nuestras juntas cumplen con los requisites más exigentes: clasificación energética, resistencia al cierre y al fuego así como diseno fino.

The standard product catalogue
It will only take you a few minutes to find a suitable profile for your need.
- Easy access to product information
- More than 1,300 articles listed
- Product information available for download
Soluciones con perfil extruido
Soluciones hechas a medida para puertas y ventanas que hacen que vaya un paso por delante de la competencia. Junto con las soluciones personalizadas, ofrecemos una amplia gama de perfiles estándar. Esto hace que la realización de pedidos sea un proceso rápido y flexible. Entre nuestras capacidades están las tiras de sellado y acristalamiento, que combinan montajes sólidos con una parte de sellado blanda y flexible que permite la inserción automática o el montaje en máquinas, una estanqueidad e impermeabilización únicas, aislamiento térmico y reducción del ruido.