Unidadesde vacío - Trelleborg Curing Units
El emplazamiento exacto y la cuidadosa instalación del revestimiento son requisitos básicos para obtener resultados perfectos. Todo esto lleva su tiempo, tiempo del que amenudo no dispone si utilizan resinas de reacción rápida.
Las resinas de Trelleborg le proporcionarán un tiempo amplio de manipulación, además, procuran un entorno de trabajo relajado y seguro, y permiten obtener resultados de calidad. El tiempo de instalación, algo más prolongado, puede compensarse acelerando el proceso de curado con agua caliente o vapor.
Nuestras resinas epoxy han sido diseñadas para conseguir las mejores propiedades mecánicas después del curado con calor. Recomendamos el curado por vapor: se ahorra energía, agua y tiempo y le permitirá alcanzar las máximas propiedades mecánicas, es decir, permite la rehabilitación de la tubería de forma más rápida, más eficiente y más rentable.
Características técnicas |
Tipos de generadores | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo Gen 50 |
Tipo Gen 150 |
Tipo Gen 200 |
Tipo Gen 300 |
Tipo Gen 400 |
Tipo Gen 500 |
Tipo Gen 600 |
Tipo Gen 700 |
Tipo Gen 800 |
||||
Capacidad de vapor | kg/h | 50 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
kW | ||||||||||||
Potencia calorífica | kcal/h | 29 000 | 90 000 | 120 000 | 180 000 | 240 000 | 300 000 | 360 000 | 420 000 | 480 000 | ||
kW | 34 | 105 | 140 | 211 | 281 | 352 | 422 | 492 | 562 | |||
Presión | bar | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Máx. consumo de gasoil |
kg/h | 3 | 9.5 | 13 | 19.6 | 20 | 32.6 | 42.8 | 45.7 | 52.1 | ||
Ancho (A) | mm | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | ||
Altura (B) | mm | 1000 | 1300 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Profundidad (C) | mm | 750 | 1100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 | ||
Peso | kg | 300 | 370 | 700 | 880 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1200 | ||
Chimenea | Θ | 120 | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | ||
Fuente de alimentación | A | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Voltaje | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
400 / 50 |
400 / 50 |
400 / 50 |
400 / 50 |
||
Máx. consumo de agua |
l/h | 50 | 160 | 220 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | ||
Tiempo de calentamiento (aprox.) | min | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Salida de vapor | inch | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Manguera de vapor | mm | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |