Cross section of installed-Kor N-Seal II 306 Series - Trelleborg

Diseño y funcionamiento de la junta

Kor N-Seal II 306 Series - Trelleborg

Características y ventajas principales

Tamaño de la tubería

Recomendaciones y sugerencias

Kor-N-Seal® II 306 - Trelleborg

Dimensiones

Corrugated Pipe Adapter - Trelleborg

Para tuberías corrugadas

Descargas

Kor-N Seal II 306 Series

Kor-N-Seal-306 Series

Kor-N-Seal Product Line                                                                           

Corrugated Pipe Adapter

Kor-N-Seal

In accordance with the OSHA Hazard Communication Program (29 CFR1910.1200)