Tamaño de la tubería
Número de modelo |
Rango O.D. (pulgadas) |
Rango de tamaños de orificios (pulgadas) | Dimensiones del conector (pulgadas) | Abrazadera de tubo P/N |
||
A | B | C | D | |||
S106-7MWS S106-7MT |
1.5 - 1.8 1.9 - 2.4 3.2 - 3.8 3.8- 4.8 |
6.995-7.055 | 6.125 | 1.6 2.3 3.6 4.8 |
7.8 | I-80 |
S106-7WS S106-7T |
3.5 - 4.5 | 6.995-7.055 | 6.125 | 4.5 | 6 | I-80 |
S106-8WS S106-8T |
5.1 - 5.9 | 7.995-8.055 | 7.125 | 5.5 | 8 | I-128 |
S106-8SRWS S106-8SRT |
4.2 - 4.8 6.2 - 6.4 |
7.995-8.055 | 7.125 | 4.3 6.4 |
7.5 | I-128 |
S106-8MWP-EX | 1.5 - 1.8 1.9 - 2.4 3.2 - 3.8 3.8 - 4.8 |
7.995-8.055 | 6.83 | 1.6 2.3 3.6 4.8 |
9.19 | I-80 |
S106-12MWP-EX S106-12MWS S106-12MT |
3.5 - 4.8 6.2 - 6.9 |
12.04 - 12.20 12.00 -12.20 12.04 - 12.13 |
10.125 | 4.5 6.5 |
8 | I-128 |
Instrucciones de instalación del conector
Instalación de tuberías

Instrucciones de instalación
- Para adecuar el conector al diámetro exterior de la tubería, corte la sección sobrante del conector con un cuchillo.
- Asegúrese de que la zona de sellado de la tubería esté lisa y uniforme y sin imperfecciones. Repare si fuera necesario
- Centre la tubería en la ranura del conector. (La tubería no debe apoyarse en la Korband del conector)
- Coloque la abrazadera de tubería en la ranura de la abrazadera del conector dejando el tornillo en la parte superior.
- Ajuste el tornillo de la abrazadera hasta 60 pulgadas-libras con una llave de torsión con mango en T, N/P 80090