contactusurl/fi-fi/seals/searchEi tuloksiaAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerosoitteetosoitteet,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Toimitamme erikokoisia -ja muotoisia kalvoja, jotka valmistetaan useista vaihtoehtoisista kudosvahvisteisista tai homogeenisista elastomeereista. Teknisesti haastavat sovellukset ratkaistaan yhdistämällä eri muotoja ja materiaaleja ja käyttämällä PTFE:a ja muita suojamaateriaaleja kemiallisesti agressiivisissa ympäristöissä. Yhdistämällä muovi tai kumi metalliin voidaan asennusta yksinkertaistaa ja aikaansaada liikkeen tai paineen tarkka hallinta. Kalvot ovat yleensä asiakaskohtaisia ratkaisuja, joita on auto-ja ilmailuteollisuudessa, kemian prosesseissa, saniteettijärjestelmissä ja vesilaitoksissa.Paine (ilman vahvistetta): 0.05 MPa saakkaPaine (kuituvahvistettu): 10 MPa
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs
Valitse kieli
Valitse kieli
Products from the same category
Custom-made HiMod® High Modulus Plastics | Trelleborg