contactusurl/fi-fi/seals/searchEi tuloksiaAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerosoitteetosoitteet,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Orkot on komposiittimateriaali, joka valmistetaan kyllästämällä tekninen kuitukangas kestomuovilla, johon on lisätty kiinteitä voiteluaineita sekä muita kestoikää pidentäviä lisäaineita. Orkot laakerit tarjoavat merkittäviä etuja perinteisiin metallilaakereihin verrattuna. Ne ovat mittatarkkoja, kulutuksenkestäviä ja pienikitkaisia. Täysin tai osittain voitelemattomissa sovelluksissa niiden suorituskyky on vailla vertaa. Vesivoima - ja merivesisovellukset ovat Orkot -komposiitille ihannekohteita, koska ne eivät turpoa vedessä käytätännöllisesti katsoen lainkaan.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
2 - 3000 mm
S: 80 D: 40 MPa
-60°C +250°C
6 m/s
0.079 - 118 in
S: 11600 D: 5800 psi
-76°F +482°F
20 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs