contactusurl/fi-fi/seals/searchEi tuloksiaAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerosoitteetosoitteet,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Elastomeeritiivisteet voidaan toimittaa puhdistettuna useiden puhtausstandardien mukaisesti. Näitä ovat PWIS-aineista vapaat, maksimi sallittu hiukkaskoko 400 μm tai 200 μm perustuen ISO 16232 standardiin tai pestynä ja pakattuna ISO 14644-1 standardin puhdastilaluokka 5 mukaisesti.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs