contactusurl/fi-fi/seals/searchEi tuloksiaAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundItems foundofSearch& HelpShowingAre you looking for this?DealerDistributorOfficial DealerPremium Partnerosoitteetosoitteet,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Komposiittimateriaali, joka ei sisällä asbestia, ja johon on lisätty kiinteitä voiteluaineita. Orkot® Marine laakeilla on poikkeuksellisen hyvä kulutuskestävyys, eivätkä ne käytännöllisesti katsoen turpoa vedessä lainkaan. Niiden elastisuus, toisin kuin metallilaakereilla, sallii epäkeskeisen ja päätyyn kohdistuvan kuormituksen. Ne ovat tehokkaita ja huoltovapaita merivesikäytössä. Hydrodynaaminen käyttö on mahdollista yli 1 m/s nopeuksilla.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
2 - 3000 mm
S: 80 D: 40 MPa
-60°C +250°C
6 m/s
0.079 - 118 in
S: 11600 D: 5800 psi
-76°F +482°F
20 ft/s
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs