Applications
Projection de mortier, béton malaxé ainsi que de produits secs.
Utilisé entre la pompe et la buse pour transporter les enduits, coulis de ciment et béton malaxé.
Avantages
Souple et maniable.
Léger.
Excellente résistance du tube à l’abrasion.
Mélange du tube conducteur, augmentant la sécurité de l’opérateur.
Revêtement blanc non tâchant évitant les traces au sol et sur les murs.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
NR résistant à l’abrasion, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
SBR résistant à l’abrasion et aux intempéries, blanc, aspect grain toile.
Température
-30 to +70
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité. * Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)