Applications
Un tuyau jumelé pour le soudage, spécialement développé pour le transport d’oxygène et de GPL (Butane/Propane).
Avantages
Flexible, léger et donc très maniable.
Durée de vie importante.
Très bonne tenue du revêtement aux agents atmosphériques (ozone et points chauds).
Résiste à la flamme en cas de retour de flamme.
Armature textile très robuste garantissant une sécurité élevée.
Marquage clair avec le symbole du gaz et l'année de fabrication.
Design
Dessin technique

Vue d'ensemble
Tube
SBR-NBR/SBR, noir, lisse.
Armature
fils synthétiques
Revêtement
EPDM, bleu et orange, null, lisse.
Température
-30 to +80
Spécifications techniques
ID (mm) | OD (mm) | Pression de service (bars) | Pression d'éclatement (bars) | Dépression max. (bars) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur (m) | Référence article |
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
TELECHARGEMENTS
Fiche produit
Fiche produit (PDF)