Applications

Avantages

Design

3367_f1596582-5b69-4711-a735-c217d88610a5.gif
Vue d'ensemble
Tube
tissu polyester enduit d’EPDM résistant à la chaleur, noir.
Armature
hélice extérieure en polyester gainée d’EPDM, noir
Température
-40 to +180
Informations complémentaires
Conditionné en cartons.
Spécifications techniques
ID (mm) OD (mm) Pression de service (bars) Pression d'éclatement (bars) Dépression max. (bars) Rayon de courbure (mm) Poids (kg/m) Longueur (m) Référence article
¤ Selon disponibilité.
* Tolérance sur longueur : ±1% (norme ISO 1307)
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
TELECHARGEMENTS

Guide de manipulation

Guide de stockage