contactusurl/pl-pl/seals/searchBrak wynikówAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofWYSZUKIWANIE I POMOCShowingCzy tego szukasz?SprzedawcęDystrybutorOfficial DealerPremium Partneradresyadresy,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution WebinarSelector Button
Orkot® Łożyska do zastosowań morskich i hydrotechnicznych
Orkot® jest kompozytem złożonym z włókniny technicznej impregnowanej termoutwardzalną żywicą, równomiernie rozmieszczonych środków smarnych i innych dodatków. Orkot® wykazuje wiele istotnych zalet w stosunku do tradycyjnych łożysk metalowych. Są one stabilne wymiarowo, wyjątkowo odporne na zużycie o znakomitej charakterystyce ciernej co czyni je bezkonkurencyjnymi w pracy na sucho lub ze smarowaniem granicznym. Przy praktycznie zerowym puchnięciu w wodzie są idealne do zastosowań w przemyśle okrętowym oraz elektrowniach wodnych.
Czy tego szukasz?
Czy tego szukasz?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs