Ostatnie innowacje

  • Background Image
    Stefa® Mini Radial Shaft Seals
    Accelerate Robot Performance now
    Our seals are specifically engineered to meet the complexities of modern robotic applications, offering exceptional sealing performance, space-saving designs, and robust durability. 
  • Background Image
    Stefa® HiSpin® EV40
    Już teraz zwiększ wydajność pojazdów elektrycznych dzięki technologii Phase-Shifted-Wave
    Nasze zaawansowane elastomerowe uszczelnienie promieniowe wału, zaprojektowane dla wysokoobrotowych silników elektrycznych, wykorzystuje opatentowaną technologię Phase-Shifted-Wave, aby zapewnić wyjątkową wydajność w szerokim zakresie warunków smarowania.
  • Background Image
    FlexCoat™ NG
    Już teraz zminimalizuj tarcie dzięki technologii powlekania wolnej od PFAS*
    Uszczelnienia elastomerowe są naturalnie lepkie, co może powodować ich sklejanie się i wpływać na działanie. Aby temu zaradzić, często stosuje się powłoki, które zmniejszają tarcie i zapobiegają przywieraniu podczas montażu lub użytkowania, zwiększając żywotność uszczelnienia i wydajność sprzętu.
  • Background Image
    WaterPro® EPDM
    Chroń krytyczne zasoby naturalne już teraz
    Zaprojektowane specjalnie do zastosowań związanych z wodą pitną, materiały EPDM WaterPro® są kompatybilne z chlorem i chloraminą oraz posiadają certyfikaty zgodności ze wszystkimi głównymi normami dotyczącymi wody pitnej na całym świecie.
  • Background Image
    Wysokociśnieniowe uszczelnienia promieniowe wałów Stefa®
    Niezrównana wydajność w wymagających środowiskach
    Niestandardowe rozwiązania wydłużające żywotność i poprawiające wydajność w wysokociśnieniowych zastosowaniach obrotowych.
  • Background Image
    H2Pro™ ZLT i EBT25
    Przyspieszenie innowacji na rzecz zrównoważonej technologii
    Specjalnie zaprojektowane materiały do wymagających zastosowań związanych z wodorem.
Stefa® Mini Radial Shaft Seals
Accelerate Robot Performance now
Our seals are specifically engineered to meet the complexities of modern robotic applications, offering exceptional sealing performance, space-saving designs, and robust durability. 

06Product Page HeaderStefa mini radial shaft seals 800x450
Stefa® Mini Radial Shaft Seals
Accelerate Robot Performance now 
HiSpin-EV40_Latest-Innovations-800x450
Stefa® HiSpin® EV40
Już teraz zwiększ wydajność pojazdów elektrycznych dzięki technologii Phase-Shifted-Wave
FlexCoatNG 800x450
FlexCoat™ NG
Już teraz zminimalizuj tarcie dzięki technologii powlekania wolnej od PFAS*
01_WaterPro_2024_Latest Innovations 800x450
WaterPro® EPDMs
Chroń krytyczne zasoby naturalne już teraz
 
stefa
Stefa® High-Pressure Radial Shaft Seals
Niezrównana wydajność w wymagających środowiskach
01_RWasher_2024_Latest Innovations 800x450
Rubore® Washer
Ochrona wrażliwych komponentów elektrycznych
Orkot® C620
Orkot® C620
Łożyska kompozytowe do wymagających zastosowań o dużym obciążeniu
 
Advanced  Trelleborg H2Pro Hydrogen Sealing Materials
H2Pro™ ZLT & EBT25
Przyspieszenie innowacji na rzecz zrównoważonej technologii

Solution Highlights

Isolast PureFab FFKM for Semiconductor Sealing Applications
Isolast® PureFab™ FFKM

Już teraz zmaksymalizuj czas pracy systemu w zaawansowanych procesach produkcji półprzewodników

turcon_vl_seal_ii_web-page_banner
Turcon® VL Seal® II
Nexus-Face-Seals-Latest- Innovations-800x450
Nexus Face Seal
01_V-Ring_Latest Innovations 800x450
Forsheda® V-Ring
Unique design for superior contaminant exclusion
 Gaskets and manway lid gaskets for Chemical Transportation
Chemical Transportation Gaskets
Trelleborg D-Seal, Combined sealing and damping for critical truck engine
D-Seal
Combined sealing and damping for critical truck engine & transmission applications
HMF FlatSeal|Trelleborg Sealing Solutions
HMF FlatSeal™
Boost Flat Surface Sealing Performance Now
01_FoodPro_Latest Innovations 800x450
FoodPro® EPDMs
Ensure safe sealing in food processing now
01_ACB_Latest Innovations 800x450
HiMod® Advanced Composite Bearings
Strong and light thermoplastic composites bearings for demanding environments 
Banner
Engineered Polymer Solutions
Your partner to develop advanced thermoplastic solutions
01_XploR_Latest Innovations_800x450
XploR™ S-Seal & XploR™ FS-Seal

Discover high integrity sealing under extreme pressure

Multicomponent Technology
Multicomponent Technology
Engineered one-piece solutions for integrated integrity
Engineered FFKM Seals and high-performance perfluoroelastomers
Advanced Isolast® Capabilities
Engineered FFKM solutions for the most demanding operating conditions
Cast_Latest Innovations
iCast™ LSR
Isolast® K-Fab™ Flange Seal
Isolast® K-Fab™ flange seal
 Engineered for critical subfab applications.
HiSpin-techtalk-Web_banner_800x450
HiSpin® dla eMobilności
Counter-Surfaces
Counter Surfaces

Optimize dynamic chrome plated applications

Turcon® MC1 & MC2
Turcon® MC1 & MC2
New electrically conductive PTFE materials
SealGlide_Visual_800x400
Seal-Glide®

Reduce friction with nanoscale treatments

HiSpin® dla lotnictwa
Cognitive Sealing
Cognitive Sealing
Get the most out of your data with predictive maintenance
Turcon® Roto L
Turcon® Roto L

Energy saving with no friction

Turcon® M12 A new Generation Hydraulic Seals
Turcon® M12

Unrivalled performance in hydraulic applications

Engineered molded parts
Uszczelnienia dostosowane do potrzeb klienta
Cutsomized packaging
Customized Packaging
Innovative packaging and kitting solutions
Cassette Seal
Cassette Seal CSL 1500

Extending the lifetime of heavy duty applications

uht
Uszczelnienia do wysokich temperatur
Zurcon Glyd Ring D
Zurcon® Glyd Ring® D