Hydrauliikkasylinterin mitoituslaskin

Apuväline hydraulikomponenttien suunnitteluun!
Tämä käytännölinen ja intuitiivinen työkalu on ehdoton apuväline hydraulikomponenttien suunnitteluprosessissa.
Hydrauliikkasylinterin mitoituslaskin on helppokäyttöinen työkalu yksi-sekä kaksitoimisiin sylintereihin tarkoitettujen yksittäisten hydraulikomponenttien suunnittelussa.
Mitä voit laskea "Hydrauliikkasylinterin mitoituslaskimella"?
- Syöttämällä laskimeen vaaditut sylinterimittasuhteet ja parametrit, kuten paine (bar) ja öljyn virtaus (lpm), saadaan tuloksia pinta-alasta, tilavuudesta, vaikuttavista vetovoimista, nopeudesta, ajasta, ulosvirtauksesta sekä sylinterin suhdeluvusta. Tulokset saatu sekä sylinterin männän että tangon puolelta.
- Joillekin sylinterialueen parametreille on asetettu kyky laskea "taaksepäin yhteensopivuus" (voima, aika & nopeus). Mikäli olet epävarma tarpeistasi, käänteinen laskenta voi auttaa sinua suunnittelussa.
- Moottoriosion laskin auttaa sua laskemaan virtausnopeutta, painetta, siirtymää, nopeutta, vääntömomenttia ja tehoa.
- Pumpun volumetrisen- ja mekaanisen hyötysyhteen avulla pystyt laskemaan parametrejä, kuten siirtymä, virtausnopeutta sekä sähkömoottorin tehoa.
- Auttaa laskemaan painehäviöitä.
- Putkiparametrit, kuten nopeuden, poikkipintalan sekä Reynoldsin luvun, voidaan laskea käyttämällä absoluuttista tai kinemaattista viskositeettia.
Käyttäjäystävälliset ominaisuudet
Hydrauliikkasylinterin mitoituslaskin on suunniteltu yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa.
- Laskin päivittää tulokset samalla, kun syötät tai muutat arvoja.
- Laskelmat voidaan suorittaa sekä metrijärjestelmän että englantilaisen järjestelmän yksiköillä.
- Laskennan jälkeen voidaan syöttö-ja lähtöarvot näyttää käyttäjän valitsemissa alayksiköissä. Sovellus auttaa myös tekemään yksikkökohtaisia muutoksia ennen laskutoimituksia.
- Sylinteriosien mittasuhteet vastaavat ISO 3320, ISO 3321 sekä ISO 4393 standardien vaatimuksiin.
- Interaktiiviset kuvat sylinteriosiossa auttavat ymmärtämään komponentteja paremmin.
- Laskentatulokset voidaan kopioida leikepöydälle sekä välittää sähköpostitse eteenpäin.
- Android: Klikkaa tästä
- iOS: Klikkaa tästä
- Tai siirry laskimeen tästä
Insinööreille suunnatut työkalut ja resurssit
Suunniteluinsinöörien työ monesti on ratkaisuja löytämistä sovellusten ja laitteiden välillä esiintyviin haasteisiin. Helppotaaksen heidän työtään, olemme kehittäneet valikoiman suunnittelutyökaluja ja-sovelluksia.
Tutustu työkaluun ja tee suunnittelutyösi helpommaksi!