Trelleborg tuo markkinoille testattuja H₂Pro ratkaisuja vetyä varten.

H2Pro_O-Ring U-Cup
Trelleborg Sealing Solutions tuo markkinoille täydennetyn H₂Pro™-valikoiman, joka sisältää yli 20 tiivisteyhdistettä, jotka tarjoavat luotettavia ratkaisuja vetyarvoketjun kaikkiin sovelluksiin. Alan johtavan T&K-toiminnan ansiosta Trelleborg on voinut kehittää seuraavan tason testausjärjestelmiä, joilla materiaalit validoidaan todellisia vetysovelluksia varten.
Ratkaisuja koko vetyteollisuudelle

 

H₂Pro™-valikoima on suunniteltu nopeuttamaan kestävän teknologian innovointia, ja se tarjoaa ratkaisuja vedyn tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin sekä loppukäytön haasteisiin. Materiaalit kestävät todistetusti haastavia sovellusympäristöjä, ja ne soveltuvat korkeisiin paineisiin ja alhaisiin lämpötiloihin sekä kestävät läpäisyä, jolloin ne kestävät paremmin kaasun nopeaa purkautumista (RGD), ja niillä on myös erinomaiset kulutus- ja puristusominaisuudet.

 

 

James Simpson, Global Segment Director Energy, sanoo: ”Pienimpänä ja kevyimpänä molekyylinä vedyllä on potentiaalia edistää energiamurrosta, mutta sen tiivistäminen on vaikeaa ja monimutkaista.”
 
”H₂Pro™-materiaalivalikoimaa kehitettäessä suuri haaste oli se, ettei ole olemassa asianmukaisia teollisuusstandardeja, joiden perusteella materiaalit voitaisiin validoida. Jotkut vasta kasvavassa vetytuoteteollisuudessa tukeutuvat standardeihin, joita käytetään tyypillisesti öljy- ja kaasualan korkeapaineisten kaasujen käsittelyssä, mutta nämä standardit eivät useinkaan sovellu todellisten vetysovellusolosuhteiden jäljittelyyn.”

”Hyödyntämällä ylittämätöntä T&K-valmiuttamme Trelleborg on kehittänyt omia testausprotokolleja, jotka jäljittelevät todellisia vetysovelluksia, antaen asiakkaille luottamusta tuotteisiin, jotka tekevät energiamurroksesta luotettavan, tehokkaan ja taloudellisen.”


Kehittyneeseen testaukseen perustuvat todistetut materiaalit

Trelleborg on kehittänyt omat testistandardit vedyn läpäisyä, kestävyyden validointia ja vety-yhteensopivuutta varten, mukaan lukien kyky kestää RGD:tä. Kun vety tunkeutuu tiivisteeseen paineen alaisena, RGD voi aiheuttaa tiivisteille rakkuloita ja halkeamia, kun paine vapautetaan nopeasti.

Laajennettu H₂Pro™-valikoima vastaa todellisten vetysovellusten moninaisiin vaatimuksiin elastomeereillä, joihin kuuluvat etyleenipropyleenidieenimonomeerit (EPDM), fluorielastomeerit (FKM), silikonit ja Zurcon®-polyuretaanit (PU). Muihin vedyntiivistysratkaisuihin on tarjolla muoveja ja metalleja, kuten Turcon®-polytetrafluorieteeniä (PTFE), 316L-ruostumatonta terästä ja Zurcon®-muovivalikoimaa, joka koostuu ultrakorkean molekyylipainon polyeteenistä (UHMWPE), polyklooritrifluorieteenistä (PCTFE) ja polyeetterieetteriketonista (PEEK).

”Kattava H₂Pro™-valikoima käsittää sovelluskohtaisia ratkaisuja, jotka tukevat kaikenlaista vetyyn liittyvää liiketoimintaa, kuten energiantuotantoa, ilmailu- ja avaruusteollisuutta, maastoliikennettä, kuorma- ja linja-autoja, kemikaalikuljetuksia ja -jalostusta sekä meriteollisuutta”, Simpson lisää. ”Polymeeri- ja elastomeeriratkaisujen maailmanlaajuisena johtajana olemme ihanteellinen tiivistyskumppani kaikille vetyalalla työskenteleville.”
 
>>Katso H₂Pro™-asiakaswebinaari

Investointi jatkuvaan kehitykseen

Trelleborg on luonut omat testistandardit vetysovelluksia varten, ja se jatkaa vetytiivistysratkaisujen validoinnin rajojen laajentamista. Uusi 93 neliömetrin/1 000 neliöjalan vetytestikeskus Fort Waynessa Indianassa Yhdysvalloissa avattiin kesäkuussa 2024. Se mahdollistaa yhteensopivuuden ja läpäisevyyden validointia ja suorittaa lisää dynaamisia testejä kaasumaisessa vedyssä sekä kryogeenisten kaasumaisten ratkaisujen lisävalidoinnissa. Uusi laitos tarjoaa myös täysin uusia ja arvokkaita valmiuksia, mukaan lukien tiettyjen asiakaslaitteiden testaaminen strategisissa reaalimaailman sovelluksissa ja vaihtoehtoisten polttoaineiden testaaminen Power-to-X-teollisuuden tukemiseksi, jossa harkitaan ammoniakin tai metanolin kaltaisia sähköisiä polttoaineita.

>>Lataa H₂Pro™-esite.