Badania i rozwój
Przyszłe rozwiązania
Nasz baza danych ponad 2 000 unikatowych receptur włącznie z najlepszym w klasie mieszankami, które sprawdzają się w wymagających warunkach, w których wystepują ekstremalne temperatur, agresywne czynniki, wysokie ciśnienia i rygorystyczne standardy.
Prawnie zastrzeżone materiały obejmują elastomery Turel®, perfluoroelastomery Isolast®, opartne na PTFE materiały Turcon®, poliuretany Zurcon® i nasze materiały łożyskowe Turcite®, Orkot® i HiMod®.
Unikatowe i innowacyjne uszczelnienia
Produkty Trelleborg Sealing Solutions będąc przełomowymi w wielu gałęziach przemysłu stają się stanardami. Nasze zastrzeżone produktu obejmujące AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® i Wills Rings® (metalowe O-Ringi).
Dla zaspokojenia specyficznych wymogów klientów, produkujemy niestandardowe wyroby, z wykorzystaniem Metod Elementów Skończonych i innych wiodących technologii. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przed uruchomieniem produkcji wielkoseryjnej wyroby te przechodzą krótko lub długotrwałe testy w laboratorium Trelleborg Sealing Solutions.
Test amortyzatorów
Specjalne stanowisko do symulacji wpływu róznych warunków pracy jakim poddawane są amortyzatory. Zainstalowany amortyzator poddawany jest drganiom o nakładających się częstotliwościach. W ten sposób zachowanie uszczelnień może być badane przez okres wymagany przez klienta.
Dane techniczne
- ŚREDNICA TŁOCZYSKA 0 - 50 mm
- PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA 0,002 – 4,0 m/s
- PŁYN DO TESTU HLP46, płyny motoryzacyjne
- DŁUGOŚĆ SKOKU 200 mm
- TEMPERATURA OLEJU 25 - 110 °C
- SIŁA AMORTYZATORA 25 kN
Mierzone czynniki
- WYCIEKI
- TARCIE
- CIŚNIENIE
- TEMPERATURA OLEJU
- DŁUGOŚĆ SKOKU
- PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA
- SIŁA AMORTYZATORA
Big Rod Test
Komora została zaprojektowana w taki sposób, aby mieściła kompletny cylinder hydrauliczny. Jej przeznaczeniem jest badanie wpływu niskich temperatur na pracę cylindra oraz zainstalowanych w nim uszczelnień.
Dane techniczne
- ŚREDNICA TŁOCZYSKA 36 i 40 mm
- PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA 0 – 0,2 m/s
- PŁYN DO TESTU AEROSHELL FLUID 4
- CIŚNIENIE 0 - 15 MPa
- TEMPERATURA OLEJU -25 °C
- POZA ŚRODKIEM do 0,3 mm
Mierzone czynniki
- WYCIEKI
- CIŚNIENIE
- PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA
- TEMPERATURA OLEJU
- ILOŚĆ CYKLI
Oil Seal Endurance Test
Prüfstand mit 2 x 4 Kammern zur Aufnahme von maximal 8 Radialwellendichtringen (RWD). Mit diesem Prüfstand kann das Betriebsverhalten der RWD unter Einfluss von Temperatur, Drehzahl, starker Beschleunigung und durch Änderung der Drehrichtung untersucht werden.
Technische Daten
- Wellendurchmesser 20 - 80 mm
- Gleitgeschwindigkeit 0 /10.000 rpm
- Standard-Prüfflüssigkeit: Luft- und Raumfahrtöl, Hydrauliköl, Luft
- Prüfdruck 0 - 5 MPa
- Öltemperatur 25°C – 120°C
Messgrößen
- Leckage
- Prüfdruck
- Öltemperatur
- Laufflächentemperatur
- Drehzahl
Test uszczelek tłoczyskowych
Dodatkowe stanowisko testowe do badań uszczelnień tłoczyskowych. W tym przypadku nie zainstalowano jednak mocowanych na stałe komór testowych. Uszczelnienia można testować w prawie każdym rodzaju cylindra dostarczonego przez klienta. Cylindry te są uruchamiane za pośrednictwem centralnie ułożonego siłownika, który jest wspólnym napędem dla badanych cylindrów.
Dane techniczne
- ŚREDNICA TŁOCZYSKA 17 - 50 mm
- PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA 0,001 – 0,4 m/s
- PŁYN DO TESTU HLP46
- CIŚNIENIE 0 - 20 MPa
- DŁUGOŚĆ SKOKU 0 - 250 mm
- TEMPERATURA OLEJU 25 - 80 °C
Mierzone czynniki
- WYCIEKI
- TARCIE
- CIŚNIENIE
- PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA
- TEMPERATURA OLEJU
- DŁUGOŚĆ SKOKU
Test uszczelek ruchu obrotowego
Dodatkowe stanowisko testowe do badań uszczelnień obrotowych. Takie same stanowiska zostały również zainstalowane jako standardowe wyposażenie w innych laboratoriach badawczych Trelleborg Sealing Solutions w Północnej Europie i w USA w celu zapewnienia znormalizowanych na całym świecie, jednolitych warunków wykonywania prób.
Dane techniczne
- ŚREDNICA WAŁU 60 - 95 mm
- PRĘDKOŚĆ WAŁU 0 - 0.5 m/s
- PŁYN DO TESTU HLP46
- CIŚNIENIE 0 - 50 MPa
- KĄT OBROTU 90 - 360 °
- TEMPERATURA OLEJU 25 - 80 (120) °C
Mierzone czynniki
- WYCIEKI
- TARCIE
- CIŚNIENIE
- PRĘDKOŚĆ WAŁU
- TEMPERATURA OLEJU
- ILOŚĆ CYKLI
- CZĘSTOTLIWOŚĆ
Test wytrzymałości na rozciąganie
A general test stand for the determination of either tensile stress values or elongation of test specimens for materials subjected to specific elongation or stress values. This test stand may also be used to determine the frictional forces occurring at the contact surface of seals installed in cylinders (cylinders are not in operation for this test.)
Dane techniczne
- PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA 0 - 0,1 m/s
- CIŚNIENIE 0 - 50 MPa
- DŁUGOŚĆ SKOKU 500 mm
- SIŁA 10 kN
Mierzone czynniki
- TARCIE
- DŁUGOŚĆ SKOKU
- PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA
Test pierścieni zgarniających
Stanowisko do prób pozwalających określić zdolność zgarniaczy do zatrzymywania cząsteczek kurzu / zanieczyszczeń przedostających się do układu hydraulicznego, które są wprowadzane z zewnątrz w ustalonych warunkach. Cząsteczki obce, które zdołały przedostać się do wnętrza układu, są gromadzone w zbiornikach z pleksiglasu, które widać w środkowej części zdjęcia. Olej zawarty w tych zbiornikach jest poddawany analizie / badaniu na zawartość zanieczyszczeń tego rodzaju.
Dane techniczne
- ŚREDNICA TŁOCZYSKA 0 - 50 mm
- PRĘDKOŚĆ TŁOCZYSKA 0 – 0,5 mm/s
- PŁYN DO TESTU HLP46 + Arizona Dust
- CIŚNIENIE 0 - 5 MPa
- DŁUGOŚĆ SKOKU 200 mm
- ODCHYLENIE TŁOCZYSKA 0 – 0,5 mm
- TEMPERATURA OLEJU 25 - 50 °C
Mierzone czynniki
- WIELKOŚĆ + ILOŚĆ ZIAREN PIASKU\
- ODCHYLENIE TŁOCZYSKA
- CIŚNIENIE
Laboratorium polimerów
Rozwój produktu
PU Development
Rozwój PTFE
Laboratorium materiałowe
Poniżej przedstawiamy instrumenty stosowane do testowania obecnie rozwijanych materiałów z Politetraetylenu (PTFE) w Trelleborg Sealing Solutions.
- Ciężar właściwy (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- Dwa przyrządy do prób na rozciąganie Instron 5566 z tensometrem i komorą temperatury. Zakres obciążeń od 200 N do 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- Twardość oznaczana metodą wciskania kulki (DIN 53456, ISO 2039)
- Twardościomierz w skali Shore'a D i mikrotwardościomierz (ASTM 2240 i DIN ISO 48)
- Odkształcenie pod obciążeniem ASTM D 621
- Pełzanie zgodnie z ASTM D 621
- Analizator wilgoci, zawartość wilgoci PTFE i wypełniaczach
- Dyfrakcja wiązki lasera. Oznaczanie rozkładu wielkości ziaren
- Mikroskopy z urządzeniami do przetwarzania cyfrowego
Analiza termiczna
Poniżej przedstawiamy kilka instrumentów stosowanych do testowania obecnie rozwijanych materiałów na bazie Politetraetylenu (PTFE) w Trelleborg Sealing Solutions.
- Kalorymetry skaningowe różnicowe (DSC), przyrządy do analizy termicznej DSC 2910 i DSC 2920
- Analizy mechaniczne pod obciążeniem dynamicznym (DMA), przyrządy do analizy termicznej DMA 2980
- Analizator termograwimetryczny (TGA), przyrządy do analizy termicznej dużej rozdzielczości 2950 TGA