Forskning och utveckling

Vår databas med mer än 2 000 unika materialrecept innehåller material som är bäst i klassen och som presterar i krävande miljöer där temperaturerna är extrema, medierna aggressiva, trycken höga och standarderna stränga.
Våra egna material inkluderar Turel® elastomerer, Isolast® perfluoroelastomerer, Turcon® PTFE baserade material Zurcon® polyuretan och våra lagermaterial Turcite®, Orkot® and HiMod® .
Unika innovativa tätningsprodukter
Trelleborg Sealing Solutions produkter är banbrytande och många har även blivit till en standard för industrin. Våra egna produkter innefattar AQ-Seal®, Double Delta®, Glyd Ring®, Stepseal®, Variseal® och Wills Rings®, originalet när det gäller metall O-ringar .
Kundanpassade produkter tillverkas för att möta kundspecifika krav med hjälp av finit elementanalys och annan spjutspetsteknik. Om nödvändigt kan tätningarna genomgå kort- eller långtidstester på något av Trelleborg Sealing Solutions laboratorier före serietillverkning.
Testutrustning fordon

Speciell testutrustning som simulerar de faktorer som påverkar stötdämpare under körning. Den installerade stötdämparen utsätts för påverkan med varierande frekvens. På så sätt kan tätningarnas reaktioner undersökas under precis så lång drifttid som kunden önskar.
Tekniska Data
- Axeldiameter 0 - 50 mm
- Axelhastighet 0.002 - 4.0 m/s
- Testvätska HLP46, fordonsvätskor
- Slaglängd 200 mm
- Oljetemperatur +25 to -110 °C
- Dämpningskraft 25 kN
Mätbart
- Läckage
- Friktion
- Tryck
- Oljetemperatur
- Slaglängd
- Axelhastighet
- Dämpningskraft
Lågtemperaturtest

Kammaren är utformad för att rymma en komplett hydraulisk cylinder. Dess syfte är att utforska vilka effekter låga temperaturer har på driftegenskaperna hos en cylinder och på de installerade tätningarna.
Tekniska Data
- Axeldiameter 36 och 40 mm
- Axelhastighet 0-0,2 m/s
- Testvätska aeroshellvätska 4
- Tryck 0-15 MP
- Oljetemperatur -25° C
- Avvikelse från centrum upp till 0,3 mm
Mätbart
- Läckage
- Tryck
- Axelhastighet
- Oljetemperatur
- Antal cykler
Oljetätningar hållbarhetstest

Testutrustning med 2x4 kammare utformad för att rymma upp till 16 radiella oljetätningar. Syftet är att kontrollera driftprestandan hos den radiella oljetätningen under påverkan av temperatur, rotationsfrekvens och andra parametrar samt under lutning av hela systemet.
Tekniska Data
- Axeldiameter 20-80 mm
- Axelhastighet 8 000 /16 000 rpm
- Testvätska HLP46
- Tryck 0-5 MPa
- Oljetemperatur 25-80 (120)° C
Mätbart
- Läckage
- Tryck
- Oljetemperatur
- Yttertemperatur
- Frekvens
Testutrustning axeltätning

Ytterligare testutrustning för testning av axeltätningar. Det finns dock ingen permanent testkammare installerad. Tätningarna kan testas i nästan alla slags cylindrar som kunden tillhandahåller. Igångsättningen av testcylindrarna utförs med hjälp av en centralt monterad cylinder.
Tekniska Data
- Axeldiameter 17-50 mm
- Axelhastighet 0,001-0,4 m/s
- Testvätska HLP46
- Tryck 0-20 MPa
- Slaglängd 0-250 mm\
- Oljetemperatur 25-80° C
Mätbart
- Läckage
- Friktion
- Tryck
- Axelhastighet
- Oljetemperatur
- Slaglängd
Testutrustningar roterande tätningar

Ytterligare testutrustning för testning av roterande tätningar. Samma utrustning installeras även som standardutrustning i andra av Trelleborg Sealing Solutions forskningslaboratorier i norra Europa och i USA för att uppnå globalt standardiserade och enhetliga testförhållanden.
Tekniska Data
- Axeldiameter 60-95 mm
- Axelhastighet 0-0,5 m/s
- Testvätska HLP46
- Tryck 0-50 MPa
- Rotationsvinkel 90-360°
- Oljetemperatur 25-80 (120)° C
Mätbart
- Läckage
- Friktion
- Tryck
- Axelhastighet
- Oljetemperatur
- Antal cykler
- Frekvens
Testutrustning dragpåkänning

Generell testutrustning för testning av dragpåkänningsvärden eller töjning av testexemplar av material som utsätts för särskild töjning eller dragpåkänning. Denna utrustning kan även användas för att testa friktionskrafter som uppstår på kontaktytan av tätningar installerade i cylindrar (cylindrar finns inte i drift för detta test).
Tekniska Data
- Axelhastighet 0-0,1 m/s
- Tryck 0-50 MPa
- Slaglängd 500 mm
- Dämpningskraft 10 kN
Mätbart
- Friktion
- Slaglängd
- Axelhastighet
Testutrustning avstrykare

Utrustning för att testa avstrykares förmåga att hindra damm/smuts som tillförts externt under kontrollerade förhållanden från att tränga in i ett hydrauliskt system. De främmande partiklar som kommit in i systemet samlas upp i plexiglasbehållarna som kan ses i mitten av illustrationen. Analyser av oljan i behållarna visar sedan om dessa föroreningar finns där.
Tekniska Data
- Axeldiameter 0-50 mm
- Axelhastighet0-0,5 mm/s
- Testvätska HLP46 + Arizona Dust
- Tryck 0-5 MPa
- Slaglängd 200 mm
- Axelböjning 0-0,5 mm
- Oljetemperatur 25-50° C
Mätbart
- Sandpartiklarnas storlek och mängd
- Axelböjning
- Tryck
Provning och utveckling
Produktutveckling
Polyuretanutveckling
PTFE-utveckling
Materiallaboratorium

Detta är några av de instrument som används för tester av polytetraflouretylen (PTFE) hosTrelleborg Sealing Solutions:
- Specifik gravitation (ASTM D 792, DIN 1183-1)
- Två instron 5566 dragprovningsmaskiner med extensometer och temperaturkammare. Belastningsceller från 200 N till 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- Kulhårdhet (DIN 53456, ISO 2039)
- Shore D och mikrohårdhetstestare (ASTM 2240 och DIN ISO 48)
- Deformation under belastning ASTM D 621
- Krypning enligt ASTM D 621
- Fuktanalysator, fuktinnehåll i PTFE och fyllmedel
- Mätning av partikelstorleksfördelning med laserdiffraktion
- Mikroskåp med digital processutrustning
Termisk analys

Detta är några av de instrument som används för provning och tester av polytetraflouretylen (PTFE) på Trelleborg Sealing Solutions:
- Kalorimeter för differentialskanning (DSC), TA-instrument DSC 2910 och DSC 2920
- Dynamisk mekanisk analys (DMA), TA-instrument DMA 2980
- Termogravimetrisk analys (TGA), TA-instrument HiRes 2950 TGA