Testovací zařízení pro automobilový průmysl

Specializovaná testovací stolice pro tlumiče pérování automobilů. Na zařízení se simulují hlavní faktory ovlivňující tlumič během skutečného provozu. Tlumič je zatěžován několika na sebe navazujícími frekvencemi kmitání. Lze tedy simulovat dlouhodobé zatížení těsnění tlumiče během provozní doby a zjišťovat tak výkonnost a životnost těsnění.
Technické parametry
- průměr pístnice 0 - 50 mm / 0 - 1,96 palce
- rychlost 0,002 - 4,0 m/s / 0,0066 - 13,12 stopy/s
- testovací kapalina HLP46, automobilové kapaliny
- zdvih 200 mm / 7,87 palce
- teplota testovací kapaliny +25 až +110 °C / +77 až +230 °F
- Damper Force 25 kN
- prosaky
- tření
- tlak
- teplota oleje
- zdvih
- rychlost pístnice
- tlumicí síla
Testovací zařízení pro velké průměry pístnic

Komora je určena pro pístnice o průměru až 380 mm. Jejím účelem je zkoumat vliv různých provozních parametrů jako je rychlost, tlak, teplota, boční zatížení a média na provozní výkon instalované konfigurace těsnění.
Technické parametry
- průměr pístnice 150 – 380 mm / 5,9 – 14,9 palce
- rychlost 0 – 1 m/s / 0 – 3,3 stopy/s
- testovací kapalina - letecký olej, hydraulický olej
- tlak 0- 35 MPa / 5000 psi
- teplota oleje 25°C – 100°C / 77 °F – 212 °F
- nesouosost až do 0,3 mm / 0,0118 palce
Měřené veličiny
- prosak
- tlak
- rychlost pístnice
- teplota oleje
- počet cyklů
Testování radiálních hřídelových těsnění

Testovací zařízení obsahuje 4 komory po dvou pracovních místech, což znamená, že současně lze osadit maximálně 8 radiálními hřídelovými těsněními. Na zařízení lze zkoumat provozní vlastnosti radiálních hřídelových těsnění pod vlivem teploty, otáček, rychlé akcelerace a změny směru otáček.
Technické parametry
- průměr hřídele 20 - 80 mm / 0,787 - 3,149 palce
- otáčky hřídele 0 /10 000 ot/min
- testovací kapalina: letecký olej, hydraulický olej, vzduch
- tlak 0 - 5 MPa / 0 - 72,5 psi
- teplota oleje 25°C – 120°C / 77 °F – 248 °F
Meřené veličiny
- tlak
- teplota
- točivý moment
- prosak
Zkušební zařízení pro těsnění pístnic

Další testovací zařízení pro zkoušku těsnění pístnic. V rámci tohoto zařízení však nejsou instalovány žádné trvale namontované zkušební komory. Těsnění lze zkoušet v téměř jakémkoli typu válce, který dodá zákazník. Ovládání zkušebních válců se rovněž provácí pomocí centrálně uspořádaného společného hnacího válce.
Technické parametry
- průměr pístnice 17 - 50 mm / 0,669 - 1,968 palce
- rychlost 0,001 - 0,4 m/s / 0,003 - 1,312 stopy/s
- testovací kapalina HLP46
- tlak 0 - 20 MPa / 0 - 2900 psi
- zdvih 0 - 250 mm / 0 - 9,842 palce
- teplota oleje +25 až +80 °C / +77 až +176 °F
- prosak
- tření
- tlak
- rychlost pístnice
- teplota oleje
- zdvih
Testování těsnění rotačních pohybů

Zkušební stojan pro kontrolu těsnění rotačních pohybů. Stejné testovací stojany jsou jako standardní vybavení umístěny ve výzkumných laboratořích společnosti Trelleborg Sealing Solutions v severní Evropě a USA. Tím jsou zajištěny jednotné standardní podmínky při testování.
Technické parametry
- průměr hřídele 60 - 95 mm / 2,362 - 3,740 palce
- rychlost hřídele 0 - 0,5 m/s / 0 - 1,640 stopy/s
- testovací kapalina HLP46
- tlak 0 - 50 MPa / 0 - 7251 psi
- úhel natočení 90 - 360 °
- teplota oleje +25 až +80 (+120) °C / +77 až +176 (+248) °F
- prosak
- tření
- tlak
- otáčky hřídele
- teplota oleje
- počet cyklů
- frekvence
Měření tahových charakteristik

Základní testovací zařízení pro stanovení hodnot pevnosti v tahu nebo poměrného prodloužení zkušebních vzorků vyrobených z různých materiálů a vystavených specifickým hodnotám prodloužení a jiným druhům namáhání. Testovací zařízení lze také využít k zjištění třecích sil působících na styčné ploše mezi těsněním a pístem/pístnicí hydraulického válce (hydraulické válce při tomto testu nejsou v činnosti).
Technické parametry
- rychlost pístnice 0 - 0,1 m/s / 0 - 0,328 stopy/s
- tlak 0 - 50 MPa / 0 - 7251 psi
- zdvih 500 mm / 19,685 palců
- tlumicí síla 10 kN
Měřené veličiny
- tření
- zdvih
- rychlost pístnice
Testování stíracích kroužků

Technické parametry
- průměr pístnice 0 - 50 mm / 0 - 1,968 palce
- rychlost 0 - 0,5 mm/s / 0 - 0,001 stopy/s
- testovací kapalina HLP46 & Arizona Dust
- tlak 0 - 5 MPa / 0 - 725 psi
- zdvid 200 mm / 7,874 palce
- průhyb pístnice 0 - 0,5 mm / 0 - 0,0197 palce
- teplota oleje +25 až +50 °C / +77 až +122 °F
- velikost a množství částic písku
- průhyb pístnice
- tlak
Polymerní laboratoř
Vývoj výrobků
Vývoj polyuretanů (PU)
Vývoj materiálů na bázi PTFE
Materiálová laboratoř

Toto jsou některé z přístrojů používaných při testování nejnovějšího vývoje polytetrafluorethylenu (PTFE) ve společnosti Trelleborg Sealing Solutions:
- Zařízení pro měrnou hmotnost (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- Dva tahové testery instron 5566 s extenzometrem při různých teplotách a různém zatížení od 200 N do 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- Zařízení pro měření tvrdosti kuličkové indentace (DIN 53456, ISO 2039)
- Měřič tvrdosti Shore D a mikrotvrdosti (ASTM 2240 a DIN ISO 48)
- Zařízení pro měření deformace při zatížení ASTM D 621
- Pomalé tečení (Creep) dle normy ASTM D 621
- Analyzátor vlhkosti, obsah vlhkosti PTFE a plniv
- Laserová difrakce, stanovení distribuce velikosti částic
- Mikroskopy s možností digitálního zpracováníSpecific Gravity (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
Termická analýza

Toto jsou některé z přístrojů používaných při testování nejnovějšího vývoje polytetrafluorethylenu (PTFE) ve společnosti Trelleborg Sealing Solutions:
- Diferenciální snímací kalorimetry (DSC), TA přístroje DSC 2910 a DSC 2920
- Zařízení pro dynamicko-mechanickou analýzu (DMA), TA přístroj DMA 2980
- Termogravimetrický analyzátor (TGA), TA přístroj s vysokým rozlišením 2950 TGA