Pesquisa e Desenvolvimento
Rod Seal Research and Development test rig

Formulação avançada de materiais
Nossa base de dados com aproximadamente 2,000 formulações únicas inclui compostos diferenciados que trabalham em ambientes nos quais as temperaturas são extremas, os meios abrasivos e pressões elevadas dentro de padrões de operação severos.
Materiais exclusivos incluem elastômeros Turel®, perfluoroelastomeros Isolast® , materiais Turcon® baseados em PTFE, poliuretanos Zurcon® e nossos materiais de mancais Turcite®Orkot® and HiMod® .
Produtos de vedação únicos e inovadores
Os produtos Trelleborg Sealing Solutions atendem perfeitamente muitas normas industriais. Dentre nossos produtos exclusivos estão o AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® e o Wills Rings®o original O-ring metálico .
Projetos customizados são produzidos para atender requisitos específicos dos clientes com o auxílio da Análise de elementos finitos e outras tecnologias de ponta. Se necessário, os produtos serão submetidos a testes de curto ou longo prazo pelos laboratórios Trelleborg Sealing Solutions antes de sua entrada em produção.
Equipamento de Teste Automotivo

Um teste especial para simular os fatores influentes nos absorventes de choque durante operação sobre alto stress. O absorvente de coque que foi instalado é acionado com frequencias impostas. Desse modo, o comportamento dos selos serão investigados conforme a duração de tempo que o cliente desejar.
Dados técnicos
- Diâmetro da barra 0 - 50 mm
- Velocidade da Barra 0,002 - 4.0 m/s
- Fluído de teste HLP46 , automotive fluids
- Comprimento do Curso 200 mm
- Temperatura do Óleo 25 - 110 °C
- Umidade 25 kN
Medidas
- VAZAMENTO
- FRICçãO
- PRESSãO
- TEMPERATURA DO óLEO
- COMPRIMENTO DO CURSO
- VELOCIDADE
- FORçA DO AMORTECEDOR
Teste de Temperaturas Extremas

A câmara é projetada para preensar um completo cilíndro hidráulico.Seu objetivo é examinar os efeitos da baixa temperatura na performan ce da operação do cilíndro e dos selos instalados.
Dados técnicos
- Diâmetro do eixo 36 and 40 mm
- Velocidade do Eixo 0 - 0.2 m/s
- Fluído de teste Fluído Aeroshell4
- Pressão 0 - 15 MPa
- Temperatura do Óleo -25° °C
- Fora do centro até 0.3 mm
Medidas
- VAZAMENTO
- PRESSãO
- VELOCIDADE DO EIXO
- TEMPERATURA DO ÓLEO
- NÚMERO DE CICLOS
Oil Seal Endurance Test

Test Stand 4x2 Chambers designed to hold a maximum of 8 radial oil seals. This test stand is intended to examine the operational performance of the ROS under the influence of temperature, rotary frequency, fast acceleration and by changing the rotational direction.
Technical Data
- Shaft-Diameter 20- 80 mm / 0.787 - 3.149 inch
- Shaft Velocity 0 /10.000 rpm
- Test Fluid: Aerospace Oil, Hydraulic oil, air
- Pressure 0 - 5 MPa / 0 - 72,5 psi
- Oil Temperature 25°C – 120°C / 77 °F – 248 °F
Measurable
- Pressure
- Temperature
- Torque
- Leakage
Equipamento de Teste para o Selo da Barra

Teste mais avançado para examinar os selos da barra. No entanto, não há câmaras para teste instaladas.Os selos podem ser testados em quase todos tipos de cilíndros dados pelo cliente. A atuação dos cilíndros de teste é realizada também por um cilíndro central comum.
Dados técnicos
- DIÂMETRO DA BARRA 17 - 50 mm
- VELOCIDADE DA BARRA 0.001 - 0.4 m/s
- FLUÍDO DE TESTE HLP46
- PRESSÃO 0 - 20 MPa
- COMPRIMENTO DO CURSO 0 - 250 mm
- TEMPERATURA DO ÓLEO 25 - 80 °C
Medidas
- VAZAMENTO
- FRICçÃO
- PRESSÃO
- VELOCIDADE DA BARRA
- TEMPERATURA DO ÓLEO
- COMPRIMENTO DO CURSO
Equipamento de Teste do Selo Rotatório

Carrinho de teste para examinar os selos rotatórios.Os mesmos carrinhos de teste são também instalados como equipamento standard em outros laboratórios de pesquisa da Trelleborg Sealing Solutions research laboratories no norte europeu e nos EUA para fazer uniformes de teste padronizados globalmente.
Dados técnicos
- DIÂMETRO DO EIXO 60 - 95 mm
- VELOCIDADE DO EIXO 0 - 0.5 m/s
- FLUÍDO DE TESTE HLP46
- PRESSÃO 0 - 50 MPa
- ÂNGULO DE ROTAçÃO 90 - 360 °
- TEMPERATURA DO ÓLEO 25 - 80 (120) °C
Medidas
- VAZAMENTO
- FRICçÃO
- PRESSÃO
- VELOCIDADE DO EIXO
- TEMPERATURA DO ÓLEO
Equipamento de teste Elástico

Teste geral para determinar o valor do stress ou do alongamento dos specimens de teste de material sujeitos a alongamento ou stress.
Este carrinho de teste também pode ser usado para determinar a força friccional ocorrendo durante o contato com a superfície dos selos instalados nos cilíndros.(cilíndros não estão operando neste teste).
Dados Técnicos
- VELOCIDADE DA BARRA 0 - 0,1 m/s
- PRESSÃO 0 - 50 MPa
- COMPRIMENTO DO CURSO 500 mm
- FORçA DO AMORTECEDOR 10 kN
Medidas
- FRICçÃO
- COMPRIMENTO DO CURSO
- VELOCIDADE DA BARRA
Equipamento de Teste

Carrinho de teste para deteminar a capacidade dos raspadores para bloquear pó/terra que foi usada com condições definidas para evitar infiltração no sistema hidráulico. As partículas que entraram no sistema são coletadas no vidroplex que pode ser visto no centro da figura. O óleo contido nesse video é analisado para evitar essas impurezas.
Dados Técnicos
- DIÂMETRO DO EIXO 0 - 1.9in (0 - 50mm)
- VELOCIDADE DO EIXO 0 - .01in/s (0 - 0.5 mm/s)
- FLUÍDO DE TESTE HLP46 + Arizona dust
- PRESSÃO 0 - 725psi (0 - 5MPa)
- COMPRIMENTO DO CURSO 7.8in (200mm)
Medidas
- TAMANHO E QUANTIDADE DE PARTÍCULAS DE AREIA
- DEFLEXÃO DO EIXO
- PRESSÃO
Testes e Desenvolvimento
Desenvolvimento de Produtos
Pesquisa e Desenvolvimento
Desenvolvimento PTFE
Laboratório de Materiais

- Gravidade Específica (ASTM D 795, DIN 53479)
- Dois instron 5566 testadores de tensão com extensômetro e células de armazenamento de temperatura 200 N a 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- Resistência de Recuo de esfera (DIN 53456, ISO 2039)
- Apoio D e Micro testador de resistência (ASTM 2240 and DIN 53519-2)
- Deformação sob carga ASTM D 621
- Deformação de acordo com ASTM D 621
- Analisador de Umidade , conteúdo de umidade de PTFE e preenchimento
- Difração de laser Determinação da distribuição do tamanho das partículas microscópicas com aparelho de processamento digital
Análise Térmica

- Mapeamento diferencial de Calorímetros (DSC), instrumentos TA DSC 2910 e DSC 2920
- Análise mecânica dinâmica (DMA), TA instrumentos DMA 2980
- Analisador Termo Gravímetro (TGA), instrumentos TA HiRes 2950 TGA