I Wills Rings® C sono anelli metallici con sezione a C, usati per tutte le applicazioni statiche assiali, offrono un funzionamento sicuro con liquidi per un ampio raggio di temperature. Pressioni estreme e vuoto possono essere sigillati con i Wills Rings® C. Questi anelli offrono elasticità e memoria elastica (springback) molto superiore ai Wills Rings® O, caratteristica che assicura una tenuta efficiente in presenza di espansione termica della sede. I Wills Rings® C sono disponibili per pressioni interne ed esterne. Disponibile in Inconel® 718 e 750. Le tenute possono essere rivestite in argento, nickel o PTFE.
Stai cercando questo?
Stai cercando questo?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
20 - 500 mm
200 MPa
up to +750°C
—
0.787-19.5 in
29000 psi
up to +1382°F
—
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs