Turcon ®
Una vasta gamma di mescole termoplastiche ad alte prestazioni sviluppate per l'utilizzo in elementi di tenuta. Caratteristiche: frizione molto bassa per ridurre la perdita di potenza, assenza di stick-slip per un accurato posizionamento e controllo, bassa usurabilità per un lungo funzionamento, eccellente resistenza chimica / compatibilità ai fluidi.
Turcite ®
Una vasta gamma di mescole termoplastiche ad alte prestazioni sviluppate per l'utilizzo come le guide piane, anelli guida e le boccole. Caratteristiche: frizione molto bassa per ridurre la perdita di potenza, assenza di stick-slip per un accurato posizionamento e controllo, buoni carichi specifici, bassa usurabilità dopo un lungo funzionamento, eccellente resistenza chimica / compatibilità ai fluidi, tempo di immagazzinamento praticamente illimitato, capacità di assorbire le vibrazioni durante la lavorazione.
HiMod ®
Una gamma di materiali termoplastici ad alto modulo, alte prestazioni. Diverse mescole sono disponibili per ottimizzare le prestazioni nelle applicazioni di guide e boccole sotto l'aspetto strutturale, chimico, elettrico e delle prestazioni.
Zurcon ®
Una gamma di Polimeri ad alte prestazioni sviluppata per applicazioni specifiche nel campo della tenuta. Il materiale è disponibile in una vasta gamma di mescole, additivi e durezze, in modo da ottimizzare la compatibilità e le prestazioni degli elementi di tenuta con il sempre maggiore numero di fluidi industriali. Di particolare interesse è la gamma di poliuretani ad iniezione Zurcon®, progettata per soddisfare le esigenti richieste dei sistemi di tenuta idraulica e pneumatica. Caratteristiche: alta resistenza alla trazione ed all'usura.
Isolast ®
Un Perfluoroelastomero (FFKM) per le alte temperature che fornisce una tenuta avanzata per gli ambienti chimici e di processo più ostili. Nuovi materiali estendono la gamma di temperature a più di 300°C ed offrono una migliore resistenza chimica alle alte temperatute rispetto a un comunen elastomero. E' prevista anche la possibilità di mescole conformi con lo standard FDA.
Orkot ®
Il materiale Orkot® é un composito termoindurente che racchiude tecnologie polimeriche avanzate. E' costituito da tessuti impregnati di resine termoindurenti, omogeneamente additivati con lubrificanti solidi e non, per raggiungere la soluzione migliore che cada incontro ai requisiti di svariate applicazioni industriali.
Altri Materiali
Trelleborg Sealing Solutions fornisce anche una vasta gamma di materiali termoplastici ed elastomeri, incluso il PTFE caricato o vergine, PCTFE, ETFE, Poliuretani, poliestere, nitrili, silicone e fluoroelastomeri. Sono disponibili prodotti per applicazioni di tenuta resistenti alla maggior parte dei media gassosi e liquidi.
Per ogni famiglia di materiali sono disponibili varie mescole e durezze per soddisfare i requisiti di applicazioni specifiche, compatibili con FDA, WRC, ed altri enti di certificazione. Lo sviluppo continuo di materiali e profili permette a Trelleborg Sealing Solutions di mantenere una posizione leader nella tecnologia di tenuta.

Il know-how basilare della tecnologia di tenuta in moduli di e-learning