Vodík hraje zásadní roli při přechodu na udržitelnou energii, a to jako zdroj paliva nebo jako médium pro skladování přebytečné energie z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k jeho přirozeným vlastnostem je obtížné ho utěsnit, ale rozšiřující se řada materiálů H2Pro™ nabízí ověřená a spolehlivá řešení pro širokou škálu aplikací, včetně čerpadel, ventilů, připojovacích a spojovacích prvků a mnoha dalších zařízení v řetězci dodávek vodíku.
Všechny materiály H2Pro™, které jsou určeny pro energetiku a její podporu, off-highway vozidla, nákladní automobily, autobusy, pro zpracování a přepravu chemikáli, letecký průmysl a námořní dopravu, jsou ověřeny podle našich patentovaných norem se zaměřením na řadu náročných podmínek typických pro vodíkové prostředí.
Nabízíme osvědčené výrobky pro takové vodíkové aplikace, kde je vyžadována vysoká těsnící schopnost a spolehlivost. Řada H2Pro™ zahrnuje řešení jak pro stlačený plynný vodík, tak i pro kapalný vodík. Automobilovému průmysl nabízíme těsnění pro vodíkové spalovací motory a vozidla s palivovými články.
- Speciálně navržené pro kompatibilitu s vodíkem a plně testované podle příslušných norem a směrnic
- Prokazatelně odolávají náročným prostředím v daných aplikacích, mají velmi dobré těsnicí vlastnosti a nepropustnost pro plyny, odolávají vysokým tlakům, extrémním teplotám a rychlé dekompresi plynu
- Vynikající odolnost proti opotřebení a vtlačování do spáry prodlužují životnost a zároveň snižují náklady na údržbu a výměnu v dané aplikaci, čímž šetří celkové náklady provozovatele
- Podporované službami předních odborníků společnosti Trelleborg, kteří jsou schopni nabídnout řešení na míru
Materiály H<sub>2</sub>Pro™
Řada ověřených materiálů H2Pro™ nabízí řešení pro celý hodnotový řetězec vodíku, od výroby přes skladování a přepravu až po konečnou spotřebu.
- Materiály na bázi ethylen-propylen-dien-monomeru (EPDM) pro širokou škálu podmínek použití
- Fluorokarbon (FKM), který vyniká v prostředí s vysokými teplotami
- Silikonové směsi s širokým rozsahem provozních teplot
- Třídy polyurethanu (PU) jako ideální materiály pro aplikace s možností extrémního opotřebení a požadavky odolnosti
- Termoplastické směsi pro vynikající výkon těsnicích prvků kryogenního a kaplného vodíku
- Třída kovu pro dokonalé statické utěsnění

Ověření materiálů
Společnost Trelleborg pokračuje v posouvání hranic ověřování těsnění vodíku vytvářením vlastních zkušebních programů k prokázání výkonnosti řady materiálů H2Pro™ S využitím našich špičkových schopností v oblasti výzkumu a vývoje používáme stávající a vylepšené verze přijatých norem, které jsou přizpůsobeny reálným podmínkám použití vodíku v pokročilých zkušebních zařízeních.
Materiály H2ProTM jsou testovány z hlediska:
- Stárnutí působením kyslíku (dle ASTM D572 nebo ISO 188)
- Stárnutí působením ozonu (dle normy ISO 1431-1)
- Kompatibility s vodíkem a rychlé dekomprese plynu (Rapid Gas Decompression - RGD) (na základě vlastní verze normy ISO 17268)
- Permeace (dle normy ISO 2782-1)
- Ověřování odolnosti (na základě vlastní verze norem ISO 19880-3, UN ECE R134, EC79, ISO 12619-2, CSA ANSI HGV 3.1, ISO 17268 a SAE J2600)