Vodicí pouzdra pro lodní průmysl z materiálu Orkot®
Orkot® je bezazbestový syntetický kompozitní materiál obsahující tuhé mazivo. Pouzdra mají vyjímečnou odolnost proti opotřebení a téměř nulové bobtnání ve vodě. I při nejvyšším zatížení jim jejich pružnost, ve srovnání s kovovými pouzdry, dovoluje hranové zatížení i nesouosost. V aplikacích se slanou vodou umožňují efektivní řešení, které nevyžaduje údržbu. Hydrodynamický provoz je možný, pokud rychlost dosáhne alespoň 1 m/s.
Hledáte toto?
Hledáte toto?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs