Webinar: le Potenzialità Avanzate dell'Isolast®

Quando le applicazioni devono far fronte a situazioni di particolare complessità si necessita di una speciale combinazione tra qualità dei materiali, abilità produttiva ed elevate competenze ingegneristiche.Negli ultimi decenni Trelleborg Sealing Solutions ha sviluppato e prodotto soluzioni di tenuta progettate appositamente per il contesto operativo presentato da ciascun cliente, collaborando nel raggiungimento degli obbiettivi di produzione e contribuendo ad anticipare le richieste di mercato. Un portfolio di materiali Isolast® accuratamente selezionati permette di ricorrere ad un vasto range di processi innovativi,
per produrre componenti complesse e personalizzate e realizzare soluzioni che funzionano con maggiore efficienza e più a lungo. Isolast® è il marchio registrato Trelleborg Sealing Solutions per un range di Perfluoroelastomeri ad alta resistenza. Questi materiali FFKM top della gamma resistono a temperature e condizioni estreme, garantendo una tenuta efficiente e di lunga durata. Il successo di Isolast® prevale sugli altri elastomeri ad alta performance
Partecipa al webinar tecnico del 7 Aprile 2022
Trelleborg Sealing Solutions offre un webinar tecnico sui materiali e prodotti della gamma Isolast®. I nostri esperti saranno a completa disposizione per:
- Sperimentare le più avanzate soluzioni di tenuta in FFKM, in alternativa agli O-Rings
- Valutare il nostro range di prodotti Fleximold™: dalle micro-tenute a quelle di maggior grandezza
- Capire come noi integriamo i materiali, le tecniche produttive e gli anni di esperienza nella progettazione per rispondere alle tue esigenze di tenuta nelle condizioni più difficili
>> Prenota un posto al webinar
I vantaggi di Isolast®
- Far fronte alle temperature più estreme e agli agenti chimici più aggressivi – affrontando gli ambienti più duri
- Lunga durata – riducendo i tempi di inattività, i requisiti per la manutenzione e i costi di gestione
- Basso Compression Set – capacità di tenuta rafforzata e perdite ridotte per un periodo di tempo prolungato
- Elevata purezza con produzione in camera bianca – per applicazioni a semiconduttore ultra-pulite
- Resistenza a una rapida decompressione del gas – per condizioni estreme del campo petrolifero
- Disponibile con una vasta gamma di certificazioni specifiche del settore – tra cui FDA, USP e NORSOK M-710
Scopri di più:
>> Per saperne di più sui vantaggi di lavorare con Trelleborg e Isolast®
>> Scarica la brochure sulle funzionalità avanzate di Isolast®
>> Contattaci per valutare le soluzioni per la tua applicazione