Společnost Trelleborg uvádí na trh řadu osvědčených řešení H₂Pro pro vodíkové aplikace

Řešení pro celý vodíkový průmysl
Řada H₂Pro™ je navržena tak, aby urychlila inovace v oblasti udržitelných technologií, a nabízí řešení pro výzvy spojené s výrobou, přepravou a skladováním vodíku a jeho konečným využitím. Tyto materiály byly testovány v náročných prostředích typických pro konkrétní aplikace a jsou vhodné pro vysoké tlaky, nízké teploty a odolávají permeaci, takže lépe odolávají rychlé dekompresi plynu (RDG) a zároveň vykazují další vynikající vlastnosti jako např. nízké opotřebení a zvýšenou odolnost proti zatlačení těsnění do spáry.
>>Zjistěte více informací o řadě H₂Pro™
James Simpson, Global Segment Director Energy, říká: „Vodík, jako prvek s nejmenší a nejlehčí molekulou, má potenciál být klíčovým prvkem energetické transformace, ale jeho utěsnění je obtížné a složité.
Nedostatek příslušných průmyslových norem, podle kterých bychom mohli naše materiály ověřit, byl při vývoji řady H₂Pro™ velkou výzvou. Někteří zástupci vznikajícího vodíkového průmyslu spoléhají normy používané v ropném a plynárenském průmyslu vztahující se na vysokotlaké plyny, které však často nejsou vhodné pro replikaci reálných podmínek použití vodíku.
S využitím našich bezkonkurenčních schopností v oblasti výzkumu a vývoje vyvinula společnost Trelleborg vlastní zkušební protokoly, které replikují vodíkové aplikace a poskytují zákazníkům důvěru v produkty, díky nimž je přechod na energetiku spolehlivý, efektivní a ekonomický.“
Osvědčené materiály založené na pokročilém testování
Společnost Trelleborg vyvinula vlastní zkušební standardy týkající se pronikání vodíku do elastomerů, ověřování odolnosti materiálů a jejich kompatibilitu s vodíkem včetně schopnosti odolávat dekompresi plynu (RGD). RGD vzniká za situace, kdy tlakový plyn (vodík) pronikne do materiálu těsnicího prvku a při rychlé dekompresi může dojít k vytvoření jakýchsi puchýřků na povrchu těsnění, nebo dokonce k jeho destrukci.
Rozšířená řada H₂Pro™ splňuje rozmanité požadavky reálných vodíkových aplikací s elastomery včetně ethylen-propylen-dien monomerů (EPDM), fluoroelastomerů (FKM), silikonů a polyuretanů Zurcon® (PU). Pro další těsnicí řešení pro vodíkové aplikace jsou k dispozici plasty a kovy včetně polytetrafluorethylenu Turcon® (PTFE), nerezové oceli 316L a řady technických plastů Zurcon® z polyethylenu s ultravysokou molekulovou hmotností (UHMWPE), polychlorotrifluorethylenu (PCTFE) a polyether ether ketonu (PEEK).
„Komplexní řada H₂Pro™ zahrnuje řešení specifická pro různé aplikace, které podporují všechny typy podnikání v oblastech zabývajících se vodíkem. Jedná se hlavně o výrobu energie, letecký průmysl, off-highway a nákladní vozy, autobusy, přepravu chemikálií, zpracovatelský, nebo lodní průmysl,“ dodává Simpson. „Jako světový lídr v oblasti polymerních a elastomerových řešení jsme určitě velmi zajímavým partnerem v oblasti těsnicích řešení pro všechny, kteří pracují s vodíkovými aplikacemi.“
>>Zhlédněte webový seminář pro zákazníky o technologii H₂Pro™
Investice do dalšího vývoje
Po zavedení vlastních testovacích standardů pro vodíkové aplikace společnost Trelleborg nadále posouvá hranice ověřování vodíkových těsnicích řešení. V červnu 2024 bylo otevřeno nové vodíkové testovací centrum o rozloze 93 metrů čtverečních/1 000 čtverečních stop ve městě Fort Wayne ve státě Indiana v USA. Rozšiřuje se v něm ověřování kompatibility a propustnosti a provádí se další dynamické testování v plynném vodíku a další ověřování kryogenních plynných roztoků. Nové zařízení rovněž poskytuje zcela nové a cenné možnosti, včetně testování specifických zákaznických zařízení ve strategických reálných aplikacích a testování derivátových alternativních paliv na podporu odvětví Power-to-X, kde se zvažují e-paliva (syntetická paliva), jako je e-čpavek nebo e-metanol.